(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 2.3平均満足度2.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
357円
税込単価
393円

【特長】・カッターやハサミがなくても、手で切ることができます。・重ね貼りができ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.055
  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    50
  • 色系統:
    クリア
  • 基材:
    ポリプロピレン
  • 粘着力:
    2.9N/10mm
  • 引張強度:
    35N/10mm
  • JANコード:
    4989999875263
  • トラスココード:
    115-0001
  • 粘着剤:
    アクリル水性
  • 質量(g):
    165.000

型番

TOPTS-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOPTS-50

10

10個

357( 393円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッターやハサミがなくても、手で切ることができます。
・重ね貼りができます。
・透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
【用途】
・軽量物用。
【材質】
・基材:ポリプロピレンフィルム
・粘着剤:アクリル水性

TOPTS-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明梱包用OPPテープ(手で切れる)の型番TOPTS-50のページです。
型番TOPTS-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

    透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

    透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

      透明梱包用テープNo.3303

      透明梱包用テープNo.3303

        OPP粘着テープ No.601

        OPP粘着テープ No.601

          スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

          スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

            厚手透明梱包用テープ PK-3900

            厚手透明梱包用テープ PK-3900

              超透明梱包用テープ SC-01

              超透明梱包用テープ SC-01

                TRUSCO 静音透明梱包用テープ(軽量物用)

                TRUSCO 静音透明梱包用テープ(軽量物用)

                  ダンプロン40 No.3303

                  ダンプロン40 No.3303

                    積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

                    積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

                      TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープ

                      TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープ

                        スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)

                        スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)

                          メルシーOPPテープ50巻入り

                          メルシーOPPテープ50巻入り

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 nitoms 古藤工業 スリーエムジャパン nitoms nitoms トラスコ中山 日東電工 積水化学工業 トラスコ中山 スリーエムジャパン コクゴ
                            通常価格 357円 232円 329円 211円 245円 379円 872円 267円 428円 588円 650円 358円 11,155円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   10日目  
                            テープ厚(mm) 0.055 - 0.07 0.05 0.065 0.09 0.05 0.05 - 0.096 0.055 0.05 -
                            テープ幅(mm) 48 48 50 48 48 50 48 48 50 38 48 48 48
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 - 50 50 50 50 50 50 50 100
                            色系統 クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア - クリア クリア クリア -
                            基材 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - -

                            透明梱包用OPPテープ(手で切れる)のレビュー

                            評価 2.3 平均満足度:2.3 3件のレビュー
                            梱包用
                            評価 2.0満足度:2.02021/08/23
                            確かに手で切れます。
                            しかし真っ直ぐには切れません。
                            端がくっつくと取りづらいので、結局テープカッターを利用してしまっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包作業
                            評価 1.0満足度:1.02019/09/10
                            手で切れるとあり購入したのですが、まったく手では切れませんでした。透明テープで手で切れると便利なので、今後の品質改良に期待します。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。製造元メーカーに確認し、今後の商品改良の参考とさせていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包時
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/10
                            梱包用に購入しました。
                            手で切れるるので重宝しています。
                            また購入しようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました