(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートカットテープ ミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スマートカットテープ ミニ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
282円 ~ 443円
税込価格
310円 ~ 487円

【特長】・手で切れる・文字が書けます。【用途】・掲示物の固定や付箋やラベル代わ...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    4.5
  • 厚み(mm):
    0.12
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
オレンジ
4560118189111
114-4486
11
ポリエチレン(PE)

10個

282( 310円 )

1日目

25
オレンジ
4560118189166
114-4491
18
ポリエチレン(PE)

10個

443( 487円 )

1日目

15
ソラ
4560118189135
114-4488
11
ポリエチレン(PE)

10個

282( 310円 )

2日目

25
ソラ
4560118189180
114-4493
18
ポリエチレン(PE)

10個

443( 487円 )

1日目

15
ミドリ
4560118189104
114-4485
11
ポリエチレン(PE)

10個

282( 310円 )

1日目

25
ミドリ
4560118189159
114-4490
18
基材:ポリエチレン(PE)

10個

443( 487円 )

1日目

15
半透明
4560118189142
114-4489
11
ポリエチレン(PE)

10個

282( 310円 )

1日目

25
半透明
4560118189197
114-4494
18
ポリエチレン(PE)

10個

443( 487円 )

1日目

15
ピンク
4560118189128
114-4487
11
ポリエチレン(PE)

10個

282( 310円 )

1日目

25
ピンク
4560118189173
114-4492
18
ポリエチレン(PE)

10個

443( 487円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で切れる・文字が書けます。
【用途】
・掲示物の固定や付箋やラベル代わりに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートカットテープ ミニ

スマートカットテープ ミニ

    マジックテープ エラストマジック(伸縮)

    マジックテープ エラストマジック(伸縮)

      No.642 スプライシングテープ

      No.642 スプライシングテープ

        バッグシーリングテープ No430

        バッグシーリングテープ No430

          粘着付マジックテープ (箱入)  ループ(メス) 側

          粘着付マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側

            自己融着結束テープ ふしぎテープ

            自己融着結束テープ ふしぎテープ

              マジックテープ 広巾マジックテープ

              マジックテープ 広巾マジックテープ

                スリオン ポリエステル粘着テープ

                スリオン ポリエステル粘着テープ

                  粘着付マジックテープ (箱入)  フック(オス) 側

                  粘着付マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

                    No.642K スプライシングテープ

                    No.642K スプライシングテープ

                      つや消しテープ 影武者 MT-08

                      つや消しテープ 影武者 MT-08

                        自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー

                        自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー

                          マジックテープ ワンタッチ

                          マジックテープ ワンタッチ

                            メーカー 積水化学工業 ユタカメイク 寺岡製作所 ニチバン ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク マクセルスリオンテック ユタカメイク 寺岡製作所 ダイヤテックス トラスコ中山 ユタカメイク
                            通常価格 282円 837円 997円 111円 12,812円 680円 455円 625円 14,336円 30,973円 20,742円 320円 233円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            長さ(m) 4.5 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.12 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 粘着剤:アクリル系 - - - - - - - - - - - -

                            スマートカットテープ ミニのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            セロハンテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました