(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着)

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
503円 ~ 1,296円  特別価格 
税込価格
553円 ~ 1,426円  特別価格 

【特長】・剥がしやすく糊残りが少ない。クリーニング作業削減・熱に強く破れにくい...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.127
  • テープ長さ(m):
    25
  • 色:
    イエロー
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 基材詳細:
    PETクロス
  • 紙管サイズ(mm):
    76

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) 製品仕様01
項目測定値
粘着力(対SUS)
N/10mm
3.3
ボールタック(J.DOW法) 1/32"15
引張強さ N/10mm40
伸び %30
 

(1)剥がしやすく、糊残りが少ない

強粘着でしっかり張りつくのに、剥がしやすく、糊残りが少ない!また、基材がブチブチ切れることなく、一気に剥がせます。

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) 製品仕様02

Before

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) 製品仕様03

After

 

(2)熱に強く破れにくい

耐熱性に優れ、合材が掛かっても溶けにくく、バナーで直接あぶっても、破れにくい設計です。

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) 製品仕様04
屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) 製品仕様05
 

(3)粗面にもよく張りつく

屋外養生用に開発されたテープなので、グレーチングやフィンガージョイントのマスキング、コンクリート等の粗面にもより貼りつきます。

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) 製品仕様06
屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) 製品仕様07

使用方法・使用事例

使用事例

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) 製品仕様08

外装塗装(サッシ、ドア部分)

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) 製品仕様09

シートの固定

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) 製品仕様10

PCコンクリート養生

お客様の声

今まで、テープ養生は諦めていました。
『No736マンゴー』を紹介して貰い、熱に強くグレーチングに最適だと聞いたので半信半疑で使用してみました。今までグレーチングにテープを貼ったまま施行してしまうと破けてしまうためテープ養生は諦めていましたが、破けることなくきちんと養生ができ、作業効率がアップしました。
 
一度使ってみて欲しい、養生テープです。以前、使用していたテープは合材がかかると溶けてしまうので剥がすのに一苦労でした。『No736マンゴー』を使用したところ、糊が残らずキレイに剥がす事が出来ました。個人的には、剥がす時に破けなかった点もポイントが高かったです。糊残りや基材破れで困っている方には一度使ってみてほしいです。
 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4901860132008
114-4455
180.000
10

10個

503( 553円 )

2日目

75
4901860132015
114-4457
270.000
10

10個

757( 833円 )

4日目

100
4901860132022
114-4458
360.000
10

10個

1,007円

972

( 1,069円 )

2日目

150
4901860132039
114-4459
540.000
10

10個

1,296( 1,426円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剥がしやすく糊残りが少ない。クリーニング作業削減
・熱に強く破れにくい!合材が掛かっても溶けにくい
・粗面にもよく貼りつく!コンクリート養生にも最適
・熱に強く、アスファルト施工時なども熱による収縮もほとんどありません
【用途】
・道路工事などの屋外養生用途に
・簡易のラインテープや注意喚起の為の養生・仮止め用途に
【材質】
・基材:PETクロス
・粘着剤:アクリル系

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着)

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着)

    パイオラン パイオラン床養生用テープ

    パイオラン パイオラン床養生用テープ

      アイロンワンタッチ

      アイロンワンタッチ

        クリアラインテープNo.536

        クリアラインテープNo.536

          カットクロス(防水気密用テープ)

          カットクロス(防水気密用テープ)

            パイオラン 仮設コード固定用テープ

            パイオラン 仮設コード固定用テープ

              スリオン ポリエステル粘着テープ

              スリオン ポリエステル粘着テープ

                No.626050 フィルムテープ

                No.626050 フィルムテープ

                  50m フィラメントテープ

                  50m フィラメントテープ

                    18mmx 50m 不思議テープ

                    18mmx 50m 不思議テープ

                      メーカー 積水化学工業 ダイヤテックス ユタカメイク ニチバン 住化プラステック ダイヤテックス マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック エスコ エスコ
                      通常価格 503円 265円 233円 650円 784円 992円 625円 207,272円 1,660円 590円
                      通常出荷日 1日目~   9日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      テープ厚(mm) 0.127 - - - - - - - - -
                      テープ長さ(m) 25 - - - - - - - - -
                      イエロー - - - - - - - - -
                      粘着剤 アクリル系 - - - - - - - - -
                      基材詳細 PETクロス - - - - - - - - -

                      屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) のレビュー

                      評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                      土間コンへのマーキング
                      評価 3.0満足度:3.02020/10/16
                      土間コンに広い範囲の四角形状のマーキングをするために購入。

                      土間コンの表面をキレイにした状態にして、貼り付け。
                      確かに布テープなどよりは張り付くのですが、やはり接着力が弱いのでちょっとしたことではがれてしまいます。
                      それでも長時間貼り付けに使用するのでなければ十分な性能だと思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました