(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日動 “防雨延長ブレーカ”(三相200V専用)

日動 “防雨延長ブレーカ”(三相200V専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,937円
税込単価
40,631円

【特長】・ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になりま...

詳細情報を確認する

  • ケーブル長(m):
    0.5+0.2
  • 電線仕様太さ(mm2):
    2
  • 電線仕様芯数(C):
    4
  • 質量(kg):
    1.2
  • JANコード:
    4937305056561
  • トラスココード:
    114-1686
  • コンセント個数:
    1
  • アース有無:
  • コンセント仕様定格:
    3P・19A・250V アース付
  • コンセント仕様形状:
    [[四相1]]
  • 電線種:
    SVCT

(i)ご注意

  • コンセントとプラグは形状の合った物をご使用ください。
  • 形状が異なりますと、防雨効果が得られません。

型番

G-2BW-EK2-20A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-2BW-EK2-20A

1個

36,937( 40,631円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。
・付属のフックで取り付けが可能です。
・マグネット(3個付)でくっつけて使用でき便利です。

(i)ご注意

  • コンセントとプラグは形状の合った物をご使用ください。
  • 形状が異なりますと、防雨効果が得られません。

G-2BW-EK2-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日動 “防雨延長ブレーカ”(三相200V専用)の型番G-2BW-EK2-20Aのページです。
型番G-2BW-EK2-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日動 “防雨延長ブレーカ”(三相200V専用)

日動 “防雨延長ブレーカ”(三相200V専用)

    防雨延長ブレーカ (三相200V専用)

    防雨延長ブレーカ (三相200V専用)

      15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ

      15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ

        防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)

        防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)

          マルチタップ延長コード(200V接地付)

          マルチタップ延長コード(200V接地付)

            マルチタップ延長コード5m

            マルチタップ延長コード5m

              マルチタップ延長コード10m

              マルチタップ延長コード10m

                AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)

                AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)

                  15A x0.7m  漏電遮断器付延長コード

                  15A x0.7m 漏電遮断器付延長コード

                    防雨ポッキン延長ブレーカ

                    防雨ポッキン延長ブレーカ

                      メーカー 日動工業 日動工業 エスコ 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ エスコ 日動工業
                      通常価格 36,937円 32,978円 12,060円 13,277円 9,259円 7,767円 10,360円 9,810円 11,350円 13,179円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                      ケーブル長(m) 0.5+0.2 0.5+0.2 - 1 1 5 10 プラグ側:0.9、コンセント側:0.3 0.7 1
                      電線仕様太さ(mm2) 2 SVCT2.0 - 2 - - - - - 2
                      電線仕様芯数(C) 4 4 - - - - - - - 3
                      質量(kg) 1.2 1.2 - 0.6 - - - - - 0.6
                      JANコード 4937305056561 - - - - - - - - -

                      日動 “防雨延長ブレーカ”(三相200V専用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました