(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光塗料スプレー 容量:300Ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:507778
蛍光塗料スプレー 容量:300Ml ケイコウトリョウスプレー 300ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,882円
税込単価
2,070円

【特長】・きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。・ガス抜きキャップ付です。【...

詳細情報を確認する

  • 塗り重ね回数:
    2
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.7~1
  • 質量(g):
    360
  • 材質1:
    アクリル樹脂
  • 容量(ml):
    300
  • 乾燥時間:
    夏期/15~30分・冬期/30~60分
  • 塗り重ね可能時間:
    30分~1時間

Loading...

 
カタログを表示

507778 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
507778

507778

レモン
4970925507778
114-4443

2個

1,882( 2,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。
・ガス抜きキャップ付です。
【用途】
・木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
・危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光塗料スプレー 容量:300Mlの型番507778のページです。
型番507778に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光塗料スプレー 容量:300Ml

蛍光塗料スプレー 容量:300Ml

    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML イエロー

    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML イエロー

      蛍光塗料スプレー 容量:100Ml

      蛍光塗料スプレー 容量:100Ml

        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML アイボリー

        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML アイボリー

          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 緑

          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 緑

            アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ラベンダー

            アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ラベンダー

              アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML モスグリーン

              アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML モスグリーン

                アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンク

                アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンク

                  アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML パープル

                  アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML パープル

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 赤

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 赤

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 水色

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 水色

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML パープル

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML パープル

                          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ブラウン

                          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ブラウン

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,882円 1,440円 1,136円 1,450円 1,450円 961円 857円 1,052円 1,280円 1,057円 1,057円 1,057円 1,450円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   1日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   2日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            塗り重ね回数 2 - 2 - - - - - - - - - -
                            塗布面積([[M2]]) 0.7~1 - 0.25~0.35 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 360 - 140 - - - - - - - - - -
                            材質1 アクリル樹脂 - アクリル樹脂 - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 300 - 100 - - - - - - - - - -

                            蛍光塗料スプレー 容量:300Mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            507747
                            507754
                            507761
                            507785
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,882円

                            ( 2,070円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ピンク4970925507747114-4440

                            1,900円

                            ( 2,090円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            レッド4970925507754114-4441

                            1,882円

                            ( 2,070円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            オレンジ4970925507761114-4442

                            1,882円

                            ( 2,070円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            4970925507785114-4444

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました