(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性スーパーコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性スーパーコート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,665円 ~ 2,804円
税込価格
2,932円 ~ 3,084円

【特長】・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    0.7
  • 指触乾燥時間:
    夏期/30~60分・冬期/2~3時間
  • 塗り重ね回数:
    1回
  • 塗布面積([[M2]]):
    5~6.6
  • 質量(g):
    1000
  • 乾燥時間:
    夏期/30~60分・冬期/2~3時間
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間以上(夏)、6時間以上(冬)

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4970925414212
114-2781

2個

2,665( 2,932円 )

1日目

その他
ミルキーホワイト
4970925414236
114-2792

2個

2,804( 3,084円 )

1日目

アイボリー
-
4970925414250
114-2788

2個

2,804( 3,084円 )

1日目

イエロー
-
4970925414298
114-2782

2個

2,665( 2,932円 )

1日目

その他
こげ茶
4970925414427
114-2787

2個

2,665( 2,932円 )

1日目

チョコレート
チョコレート
4970925414434
114-2791

2個

2,665( 2,932円 )

1日目

その他
4970925414496
114-2783

2個

2,665( 2,932円 )

1日目

その他
若草色
4970925414540
114-2785

2個

2,665( 2,932円 )

1日目

-
4970925414557
114-2784

2個

2,665( 2,932円 )

1日目

ライトグレー
-
4970925414595
114-2790

2個

2,665( 2,932円 )

1日目

グレー
-
4970925414601
114-2789

2個

2,665( 2,932円 )

1日目

ブラック
-
4970925414649
114-2786

2個

2,665( 2,932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です
・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています
・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です
・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります(メタリック色は2回塗り)
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます
・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です
・ツヤあり色はエナメル調の美しいツヤに、ツヤ消し色は落ち着いたツヤ消しに仕上がります
【用途】
・フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品
・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ
・コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい
・ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品などの木製品
・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁
・発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性スーパーコート

水性スーパーコート

    油性スーパーコート 0.7L

    油性スーパーコート 0.7L

      水性スーパーコート 1/5L

      水性スーパーコート 1/5L

        油性スーパーコート 5L

        油性スーパーコート 5L

          油性スーパーコート 1.6L

          油性スーパーコート 1.6L

            油性スーパーコート 1/5L

            油性スーパーコート 1/5L

              水性ビッグ10多用途 1/5L

              水性ビッグ10多用途 1/5L

                水性シリコンアクリル外かべ用

                水性シリコンアクリル外かべ用

                  油性スーパーコート 1/12L

                  油性スーパーコート 1/12L

                    水性スーパーコート 5L

                    水性スーパーコート 5L

                      水性ビッグ10多用途 1.6L

                      水性ビッグ10多用途 1.6L

                        油性多用途カラー 1/5L

                        油性多用途カラー 1/5L

                          水性スーパーコート 1.6L

                          水性スーパーコート 1.6L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,665円 2,294円 1,017円 10,489円 3,795円 1,042円 1,040円 7,096円 705円 11,690円 4,796円 888円 4,536円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   9日目   4日目~   1日目~   9日目   9日目   3日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~  
                            容量(L) 0.7 0.7 1/5 5 1.6 1/5 1/5 - 1/12 5 1.6 1/5 1.6
                            指触乾燥時間 夏期/30~60分・冬期/2~3時間 - - - - - - - - - - - -
                            塗り重ね回数 1回 - - - - - - - - - - - -
                            塗布面積([[M2]]) 5~6.6 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1000 1000 300 6500 2400 300 300 - 140 7000 - 350 2400

                            水性スーパーコートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました