(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光塗料スプレー 容量:100Ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:507792
蛍光塗料スプレー 容量:100Ml ケイコウトリョウスプレー 300ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,195円
税込単価
1,315円

【特長】・きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。・ガス抜きキャップ付です。【...

詳細情報を確認する

  • 塗り重ね回数:
    2
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.25~0.35
  • 質量(g):
    140
  • 材質1:
    アクリル樹脂
  • 容量(ml):
    100
  • 乾燥時間:
    夏期/15~30分・冬期/30~60分
  • 塗り重ね可能時間:
    30分~1時間

Loading...

 
カタログを表示

507792 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
507792

507792

ピンク
4970925507792
114-4445

2個

1,195( 1,315円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。
・ガス抜きキャップ付です。
【用途】
・木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
・危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光塗料スプレー 容量:100Mlの型番507792のページです。
型番507792に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光塗料スプレー 容量:100Ml

蛍光塗料スプレー 容量:100Ml

    蛍光塗料スプレー 容量:300Ml

    蛍光塗料スプレー 容量:300Ml

      蛍光塗料スプレー

      蛍光塗料スプレー

        アスペンラッカースプレー 420ml

        アスペンラッカースプレー 420ml

          アスペンラッカースプレー 300ml

          アスペンラッカースプレー 300ml

            木部用プライマー

            木部用プライマー

              ストーン調スプレー

              ストーン調スプレー

                プラスチック用プライマー

                プラスチック用プライマー

                  広口ビン

                  広口ビン

                    アスペン ラッカースプレー 420mL

                    アスペン ラッカースプレー 420mL

                      水性つや出しニススプレー

                      水性つや出しニススプレー

                        油性ペイントマーカー

                        油性ペイントマーカー

                          クリエイティブカラースプレー 420ml

                          クリエイティブカラースプレー 420ml

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アズワン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,136円 1,882円 1,250円 1,024円 898円 802円 1,668円 910円 350円 1,180円 1,802円 439円 1,189円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   2日目~   9日目   8日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            塗り重ね回数 2 2 - - - - - - - - - - -
                            塗布面積([[M2]]) 0.25~0.35 0.7~1 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 140 360 - 450 360 - 400 - 260 - 360 - 450
                            材質1 アクリル樹脂 アクリル樹脂 - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 100 300 - - - - 300 - - - 300 - -

                            蛍光塗料スプレー 容量:100Mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            507808
                            507815
                            507822
                            507839
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,136円

                            ( 1,250円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            レッド4970925507808114-4446

                            1,136円

                            ( 1,250円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            オレンジ4970925507815114-4447

                            1,136円

                            ( 1,250円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            レモン4970925507822114-4449

                            1,136円

                            ( 1,250円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4970925507839114-4450

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました