(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
313,818円
税込単価
345,200円

【特長】・インバーター制御でパソコンにも対応の高品質電源を供給します。・低騒音...

詳細情報を確認する

  • 定格直流出力:
    12V-12A
  • 連続運転時間(h):
    18.1~7.6
  • トラスココード:
    116-6302
  • 使用燃料:
    無鉛レギュラーガソリン
  • コンセント形状:
    単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    68000.0
  • タンク容量(L):
    12
  • 始動方式:
    セル式リコイル付
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 全高(mm):
    555
  • 全長(mm):
    680
  • 全幅(mm):
    445
  • 騒音値(dB):
    54.5~61
  • 定格交流出力50/60Hz:
    100V-2.8kVA

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

型番

GE-2800SS-IV2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GE-2800SS-IV2

1個

313,818( 345,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバーター制御でパソコンにも対応の高品質電源を供給します。
・低騒音化とメンテナンスの簡易化を実現しました。
・消費電力に応じてエンジンの回転数を自動設定するオートパワーセーブ機能付です。
・直流出力を備えバッテリー充電ができます。
・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
【用途】
・建築現場、道路工事など野外作業の電源に。

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)の型番GE-2800SS-IV2のページです。
型番GE-2800SS-IV2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

        MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

        MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

          防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

          防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

            防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

            防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

              防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

              防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

                防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                  工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                  工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

                    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

                      防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

                      防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

                        本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                        本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                          オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                          オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                            メーカー デンヨー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 ワキタ ワキタ 本田技研工業 本田技研工業 新ダイワ工業 工進 HONDA 本田技研工業 本田技研工業 ヤマハモーターパワープロダクツ
                            通常価格 313,818円 269,408円 549,938円 187,647円 230,416円 245,064円 449,900円 147,724円 80,181円 113,577円 102,603円 99,893円 73,788円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   90日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   6日目~  
                            定格直流出力 12V-12A 12V-12A - 12V-8.3A 12V-8A 12V-8.3A - - 12V-5A 12V-8A 12V-8A 12V-8A 12V-8.3A
                            連続運転時間(h) 18.1~7.6 18.1~7.6(1/4負荷~定格負荷) 5~13.3 3.2/7~3.2 11~6(1/4負荷~定格負荷) 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 15.8~6.1 - 7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2 7.1~3.2 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) -
                            トラスココード 116-6302 - - - - - - - - - - - -
                            使用燃料 無鉛レギュラーガソリン - - - - - - - - - - - -
                            コンセント形状 単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1 - - - - - - - - - - - -

                            デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました