(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デンヨー オープン型発電機(交流専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GA-2605U3
デンヨー オープン型発電機(交流専用) オープンガタハツデンキ(コウリュウセンヨウ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,338円 115,382円
税込単価
142,272円 126,920円

【特長】・大型燃料タンクにより長時間の連続運転が可能です。・移動性・可搬性に優...

詳細情報を確認する

  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    48000.0
  • オイルアラート:
  • タンク容量(L):
    9.0
  • 始動方式:
    リコイル式
  • 全高(mm):
    460
  • 全長(mm):
    510
  • 全幅(mm):
    410

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

型番

GA-2605U3 解除

Loading...

 
カタログを表示

GA-2605U3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格交流出力
連続運転時間(h)
トラスココード
周波数(Hz)
騒音値(dB)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GA-2605U3

GA-2605U3

100V-2.2kVA
12
121-3103
50
72

1個

129,338円

115,382

( 126,920円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型燃料タンクにより長時間の連続運転が可能です。
・移動性・可搬性に優れたコンパクト設計です。
・メンテナンスが簡単なブラシレス発電機です。
【用途】
・野外作業(建築現場、道路工事や照明)などに。

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンヨー オープン型発電機(交流専用)の型番GA-2605U3のページです。
型番GA-2605U3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デンヨー オープン型発電機(交流専用)

デンヨー オープン型発電機(交流専用)

    HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

    HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

      HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

      HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

        HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

        HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

          デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

          デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

            オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

            オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

              ポータブルインバーター発電機

              ポータブルインバーター発電機

                防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

                防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

                  ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

                  ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

                    オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

                    オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

                      オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

                      オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

                        HONDA オープン型発電機 交流専用 2.0kVA・2.3kVA

                        HONDA オープン型発電機 交流専用 2.0kVA・2.3kVA

                          オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                          オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                            メーカー デンヨー HONDA HONDA HONDA デンヨー HONDA デンヨー 本田技研工業 ヤマハモーターパワープロダクツ 本田技研工業 HONDA HONDA ヤマハモーターパワープロダクツ
                            通常価格 129,338円 102,960円 104,280円 150,000円 313,818円 110,880円 110,844円 140,625円 420,150円 102,960円 96,360円 69,899円 73,788円
                            通常出荷日 4日目~   11日目   11日目   11日目   4日目   11日目   5日目   11日目   5日目~   11日目   1日目   6日目   6日目~  
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - 適合 - - - - - - - -
                            質量(g) 48000.0 - - - 68000.0 - 12700.0 - - - - - -
                            オイルアラート - - - - - - - - - - - -
                            タンク容量(L) 9.0 - - - 12 - - - - - - - -
                            始動方式 リコイル式 - - - セル式リコイル付 - - - - - - - -

                            デンヨー オープン型発電機(交流専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GA-2606U3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格交流出力 連続運転時間
                            (h)
                            トラスココード 周波数(Hz) 騒音値(dB)

                            129,338円

                            ( 142,272円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            100V-2.6kVA9.7116-63036076

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました