(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコン刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLH-43-Y
シリコン刷毛 シリコンハケ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,474円
税込単価
1,621円

【特長】・シリコンブラシなのでよく伸びます。・毛が抜けないので衛生的です。・刷...

詳細情報を確認する

  • 毛丈(mm):
    35
  • タイプ:
    万能用
  • 材質1:
    毛:シリコンゴム
  • 材質2:
    柄:ナイロン66

型番

SLH-43-Y 解除

Loading...

図面

SLH-100-B/SLH-100-W/SLH-100-Y

シリコン刷毛 図面

SLH-34-B/SLH-34-W/SLH-34-Y

シリコン刷毛 図面2

SLH-43-B/SLH-43-W/SLH-43-Y

シリコン刷毛 図面3
商品情報を表示

SLH-43-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
玉厚(mm)
全長(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLH-43-Y

43
4989999947236
115-6801
11.8
205
34.000
10

5個

1,474( 1,621円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンブラシなのでよく伸びます。
・毛が抜けないので衛生的です。
・刷毛とハンドルを取り外して水洗いも可能です。
・食器洗浄機での使用が可能です。
【材質】
・毛:シリコンゴム
・柄:ナイロン66

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコン刷毛の型番SLH-43-Yのページです。
型番SLH-43-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコン刷毛

シリコン刷毛

    シリコンハケ

    シリコンハケ

      ラボランハケ・ブラシ

      ラボランハケ・ブラシ

        ホビーペイント

        ホビーペイント

          ウレタン塗料用刷毛

          ウレタン塗料用刷毛

            薬品刷毛

            薬品刷毛

              (ホーム刷毛)油性用刷毛

              (ホーム刷毛)油性用刷毛

                ゴマ豚毛 ダスター刷毛377

                ゴマ豚毛 ダスター刷毛377

                  多用途刷毛

                  多用途刷毛

                    高級ニス刷毛

                    高級ニス刷毛

                      ふっ素樹脂ブラシ

                      ふっ素樹脂ブラシ

                        サビ止め用ハケ

                        サビ止め用ハケ

                          ソート刷毛(立毛)

                          ソート刷毛(立毛)

                            メーカー トラスコ中山 アズワン アズワン ハンディ・クラウン トラスコ中山 好川産業 トラスコ中山 好川産業 トラスコ中山 トラスコ中山 フロンケミカル コーワ トラスコ中山
                            通常価格 1,380円 1,500円 5,000円 97円 1,499円 815円 305円 480円 731円 671円 17,400円 1,104円 1,282円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            毛丈(mm) 35 - - - - 46 - 70 35 - - - 50
                            タイプ 万能用 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 毛:シリコンゴム - - - 毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)・山羊毛 - 毛:山羊毛 - 毛:豚毛 毛:山羊毛 - - 毛:馬毛
                            材質2 柄:ナイロン66 - - - 柄:木 - 柄:木 - 柄:木 柄:木 - - 柄:木

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SLH-100-B
                            SLH-100-W
                            SLH-100-Y
                            SLH-34-B
                            SLH-34-W
                            SLH-34-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?刷毛幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 玉厚(mm) 全長(mm) 質量(g)

                            1,912円

                            ( 2,103円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            101004989999947281115-679311.820562.000

                            1,912円

                            ( 2,103円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            101004989999947274115-679411.820562.000

                            1,912円

                            ( 2,103円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            101004989999947267115-679511.820562.000

                            1,380円

                            ( 1,518円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10344989999947229115-67961018524.000

                            1,380円

                            ( 1,518円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10344989999947212115-67971018524.000

                            1,380円

                            ( 1,518円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10344989999947205115-67981018524.000

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました