(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MGマイティーカバー

MGマイティーカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
901円 ~ 20,572円
税込価格
991円 ~ 22,629円

【特長】・軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えた保温筒です。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    保温材
  • 長さ(mm):
    1000
  • 国土交通大臣不燃認定:
    NM-8600
  • 密度(kg/m3):
    平均90
  • 該当規格:
    JIS A 9504 ロックウール保温材 保温筒
  • 熱伝導率(W/(m・K)):
    0.044以下
  • 熱間収縮温度(℃):
    600以上
  • ホルムアルデヒド放散等級:
    F☆☆☆☆

(i)ご注意

  • 商品画像は一部型番の例です。アルミ箔付タイプ(ALGC)については取り扱いがありません。

型番

未確定40件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び径
内径(mm)
厚さ(mm)
外径(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15A
22
20
62
116-5198
260

1個

901( 991円 )

7日目

15A
22
25
72
116-5199
370

1個

1,059( 1,165円 )

9日目

20A
27
20
67
116-5204
300

1個

1,010( 1,111円 )

6日目

20A
27
25
77
116-5205
410

1個

1,209( 1,330円 )

8日目

25A
34
20
74
116-5277
340

1個

1,159( 1,275円 )

9日目

25A
34
25
84
116-5278
460

1個

1,840( 2,024円 )

6日目

32A
43
20
83
116-5280
320

1個

935( 1,029円 )

7日目

32A
43
30
103
116-5281
550

1個

2,115( 2,327円 )

9日目

40A
49
20
89
116-5282
340

1個

982( 1,080円 )

7日目

40A
49
25
99
116-5283
460

1個

1,840( 2,024円 )

9日目

40A
49
40
129
116-5284
890

1個

3,112( 3,423円 )

9日目

40A
49
50
149
116-5285
1240

1個

4,126( 4,539円 )

9日目

50A
61
20
101
116-5286
400

1個

1,122( 1,234円 )

8日目

50A
61
25
111
116-5287
540

1個

2,097( 2,307円 )

9日目

50A
61
30
121
116-5288
680

1個

2,494( 2,743円 )

9日目

50A
61
40
141
116-5289
1010

1個

3,713( 4,084円 )

6日目

50A
61
50
161
116-5290
1390

1個

3,996( 4,396円 )

9日目

100A
114
25
164
116-5188
800

1個

3,154( 3,469円 )

6日目

100A
114
40
194
116-5189
1550

1個

4,464( 4,910円 )

8日目

100A
114
50
214
116-5190
2060

1個

5,742( 6,316円 )

8日目

100A
114
75
264
116-5191
3570

1個

13,380( 14,718円 )

8日目

125A
140
25
190
116-5192
1040

1個

3,909( 4,300円 )

6日目

125A
140
40
220
116-5193
1810

1個

5,117( 5,629円 )

8日目

125A
140
50
240
116-5194
2390

1個

6,567( 7,224円 )

8日目

150A
165
25
215
116-5195
1200

1個

3,874( 4,261円 )

7日目

150A
165
40
245
116-5196
2060

1個

5,741( 6,315円 )

8日目

150A
165
50
265
116-5197
2700

1個

9,074( 9,981円 )

8日目

200A
216
40
296
116-5201
2830

1個

8,675( 9,543円 )

8日目

200A
216
50
316
116-5202
3670

1個

11,248( 12,373円 )

7日目

200A
216
75
366
116-5203
5970

1個

20,572( 22,629円 )

7日目

250A
267
50
367
116-5276
3990

1個

13,799( 15,179円 )

8日目

300A
319
50
419
116-5279
4630

1個

16,595( 18,255円 )

8日目

65A
76
20
116
116-5291
480

1個

1,507( 1,658円 )

8日目

65A
76
25
126
116-5292
640

1個

2,351( 2,586円 )

6日目

65A
76
30
136
116-5293
800

1個

2,928( 3,221円 )

5日目

65A
76
40
156
116-5294
1170

1個

3,948( 4,343円 )

8日目

65A
76
50
176
116-5295
1590

1個

4,574( 5,031円 )

7日目

80A
89
20
129
116-5296
550

1個

2,483( 2,731円 )

6日目

80A
89
25
139
116-5297
720

1個

2,664( 2,930円 )

8日目

80A
89
40
169
116-5298
1300

1個

4,389( 4,828円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えた保温筒です。
【用途】
・各種配管の保温・断熱
【材質】
・ロックウール

(i)ご注意

  • 商品画像は一部型番の例です。アルミ箔付タイプ(ALGC)については取り扱いがありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MGマイティーカバー

MGマイティーカバー

    アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚

    アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚

      セラカバーS

      セラカバーS

        アサヒ バイオセラミックペーパー 1mm厚

        アサヒ バイオセラミックペーパー 1mm厚

          TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X5

          TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X5

            アサヒ バイオセラミックブランケット1 50mm厚

            アサヒ バイオセラミックブランケット1 50mm厚

              TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m

              TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m

                インサルテックステープ TOMBO No.8401

                インサルテックステープ TOMBO No.8401

                  アサヒ バイオセラミックブランケット2 50mm厚

                  アサヒ バイオセラミックブランケット2 50mm厚

                    セミカーボンクロス

                    セミカーボンクロス

                      TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

                      TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

                        TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み2mmX幅95mmX長さ19m

                        TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み2mmX幅95mmX長さ19m

                          アサヒ バイオセラミックブランケット1 25mm厚

                          アサヒ バイオセラミックブランケット1 25mm厚

                            メーカー ニチアス 旭産業 ニチアス 旭産業 トラスコ中山 旭産業 トラスコ中山 ニチアス 旭産業 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業
                            通常価格 901円 28,260円 4,666円 13,547円 14,700円 23,000円 21,253円 11,428円 19,526円 60,900円 228,481円 32,069円 22,974円
                            通常出荷日 5日目~   4日目   8日目   4日目   1日目   11日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   11日目  
                            種類 保温材 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            国土交通大臣不燃認定 NM-8600 - - - - - - - - - - - -
                            密度(kg/m3) 平均90 - - - - - - - - - - - -
                            該当規格 JIS A 9504 ロックウール保温材 保温筒 - - - - - - - - - - - -

                            MGマイティーカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂配管関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました