(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラカバーS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4520-S-150
セラカバーS セラカバーS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,666円
税込単価
5,133円

【特長】・軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    耐熱無機材
  • 材質2:
    アルミガラスクロス

Loading...

 
カタログを表示

4520-S-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
断面形状
タイプ
外径(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
内径(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4520-S-150

コーナー・エッジプロテクター
筒形(C形)
直管用
190
20
1
150
1430.0
116-5187

1個

4,666( 5,133円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材です
・20mmの厚さでロックウール50mmと同等以上の性能を発揮します
・外装材(ALGC)付きのスナップオンタイプです
・断熱性が大幅に向上し、傷付きにくくなりました(外装材をALGCに標準化)
【用途】
・厨房排気ダクト用防火材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラカバーSの型番4520-S-150のページです。
型番4520-S-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラカバーS

セラカバーS

    MGマイティーカバー

    MGマイティーカバー

      給湯用ポリブデン管 赤

      給湯用ポリブデン管 赤

        アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚

        アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚

          アサヒ バイオセラミックブランケット2 50mm厚

          アサヒ バイオセラミックブランケット2 50mm厚

            給水用ポリブデン管 青

            給水用ポリブデン管 青

              アサヒ バイオセラミックブランケット2 25mm厚

              アサヒ バイオセラミックブランケット2 25mm厚

                アサヒ バイオセラミックブランケット1 50mm厚

                アサヒ バイオセラミックブランケット1 50mm厚

                  アサヒ バイオセラミックペーパー 1mm厚

                  アサヒ バイオセラミックペーパー 1mm厚

                    保温材付架橋ポリエチレン管

                    保温材付架橋ポリエチレン管

                      ポリニクス2層管

                      ポリニクス2層管

                        アサヒ バイオセラミックブランケット1 25mm厚

                        アサヒ バイオセラミックブランケット1 25mm厚

                          アサヒ バイオセラミックブランケット1 12.5mm厚

                          アサヒ バイオセラミックブランケット1 12.5mm厚

                            メーカー ニチアス ニチアス クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭産業 旭産業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭産業 旭産業 旭産業 タブチ クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭産業 旭産業
                            通常価格 4,666円 901円 40,551円 28,260円 19,526円 40,551円 19,526円 23,000円 13,547円 3,357円 10,986円 22,974円 23,000円
                            通常出荷日 8日目   5日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   11日目   4日目   1日目~   1日目   11日目   11日目  
                            材質1 耐熱無機材 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 アルミガラスクロス - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4520-S-125
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 断面形状 タイプ 外径(mm) 厚さ(mm) 長さ(m) 内径(mm) 質量(g) トラスココード

                            4,892円

                            ( 5,381円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            コーナー・エッジプロテクター筒形(C形)直管用1652011251230.0116-5186

                            保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました