(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑り止めコート剤PC6261

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滑り止めコート剤PC6261

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,500円
税込単価
42,350円

【特長】・水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    滑り止め塗料
  • 色:
    ブラック
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • JANコード:
    0079340002067
  • トラスココード:
    109-8928
  • 容量(L):
    3.6
  • 質量(g):
    6100.0
  • 材質1:
    エポキシ樹脂
  • 乾燥時間:
    24時間

型番

BF-HDP-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF-HDP-BK

1個

38,500( 42,350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。
・高機能エポキシ樹脂です。
【用途】
・歩行者や軽車輌の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止めコート剤PC6261 の型番BF-HDP-BKのページです。
型番BF-HDP-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滑り止めコート剤PC6261

滑り止めコート剤PC6261

    ウッドカラー

    ウッドカラー

      インサルアク止めシーラー

      インサルアク止めシーラー

        ワンコートエコ

        ワンコートエコ

          ドア用ニス

          ドア用ニス

            ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

            ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

              外部用ニス

              外部用ニス

                メタルプライマーPC7643

                メタルプライマーPC7643

                  2液型エポキシ強力防水塗料・水性強力コンクリート床用兼用すべり止め材

                  2液型エポキシ強力防水塗料・水性強力コンクリート床用兼用すべり止め材

                    水性塗料 (コンクリートフロア用)

                    水性塗料 (コンクリートフロア用)

                      木部鉄部用ウレタン

                      木部鉄部用ウレタン

                        防水コート

                        防水コート

                          ポリンフロアー

                          ポリンフロアー

                            メーカー ヘンケル シントーファミリー ABC商会 シントーファミリー カンペハピオ シンロイヒ カンペハピオ ヘンケル アサヒペン カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー
                            通常価格 38,500円 2,522円 11,931円 14,851円 1,092円 18,493円 2,619円 38,500円 700円 6,486円 1,973円 5,047円 819円
                            通常出荷日 1日目   4日目   9日目   4日目   7日目   1日目   7日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目  
                            商品用途 滑り止め塗料 - 建物用 その他 - 滑り止め塗料 - 滑り止め塗料 滑り止め塗料 - その他 - -
                            ブラック - - その他 透明 - 透明 グレー - - - - 透明
                            商品タイプ 塗料(缶) - その他 塗料(缶) - 塗料(缶) - 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) - -
                            JANコード 0079340002067 - - - - - - 0079340002203 - - - - -
                            トラスココード 109-8928 - - - - - - 109-8931 - - - - -

                            滑り止めコート剤PC6261 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました