(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

避難口・通路誘導標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:319-61B
避難口・通路誘導標識 ヒナングチユウドウヒョウシキ ヒジョウグチ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,227円
税込単価
2,450円

【特長】・(一財)日本消防設備安全センター認定品・長時間発光で火災停電時の避難...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    両面テープ
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 材質1:
    硬質蓄光板

型番

319-61B 解除

Loading...

 
カタログを表示

319-61B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

319-61B

右矢印(中輝度蓄光)
4571181540969
125-6561
360
120
48

4個

2,227( 2,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・(一財)日本消防設備安全センター認定品
・長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します
【用途】
・避難誘導用の標識です
・壁面・扉設置用です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

避難口・通路誘導標識の型番319-61Bのページです。
型番319-61Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

避難口・通路誘導標識

避難口・通路誘導標識

    中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803

    中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803

      誘導標識  「←非常口」  FA-306

      誘導標識 「←非常口」 FA-306

        誘導標識  「非常口→」  FA-305

        誘導標識 「非常口→」 FA-305

          中輝度蓄光式避難口標識 「非常口→」 蓄光FA-802

          中輝度蓄光式避難口標識 「非常口→」 蓄光FA-802

            高輝度蓄光避難口標識  「非常口→」  蓄光LE-1801

            高輝度蓄光避難口標識 「非常口→」 蓄光LE-1801

              中輝度蓄光式避難口標識  「←非常口→」  蓄光FA-804

              中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口→」 蓄光FA-804

                高輝度蓄光避難口標識  「←非常口」  蓄光LE-1802

                高輝度蓄光避難口標識 「←非常口」 蓄光LE-1802

                  高輝度蓄光避難口標識  「←非常口→」  蓄光LE-1803

                  高輝度蓄光避難口標識 「←非常口→」 蓄光LE-1803

                    蓄光LE-1802高輝度蓄光避難口標識

                    蓄光LE-1802高輝度蓄光避難口標識

                      誘導標識  「←非常口→」  FA-307

                      誘導標識 「←非常口→」 FA-307

                        中輝度蓄光式避難口標識(壁面ステッカータイプ)

                        中輝度蓄光式避難口標識(壁面ステッカータイプ)

                          中輝度蓄光式 避難口標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ

                          中輝度蓄光式 避難口標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン
                            通常価格 1,988円 2,950円 517円 599円 2,950円 4,400円 2,950円 4,569円 4,400円 4,085円 599円 1,715円 1,950円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   1日目~   1日目~  
                            取付仕様 両面テープ - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.2 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 硬質蓄光板 - - - - - - - - - - - -

                            避難口・通路誘導標識のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            マンション管理
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/04
                            既存のものとは、サイズが違うので、少し工夫が必要ですが、電気代もかからないし、すごくいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            319-60B
                            319-62B
                            319-63B
                            319-64B
                            319-65B
                            319-66B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            2,227円

                            ( 2,450円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            左矢印(中輝度蓄光)4571181540952125-656036012048

                            2,227円

                            ( 2,450円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            両矢印(中輝度蓄光)4571181540976125-656236012048

                            2,423円

                            ( 2,665円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            矢印無(中輝度蓄光)4571181540983125-656336012048

                            1,988円

                            ( 2,187円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            左矢印(中輝度蓄光)4571181540990125-656530010040

                            1,988円

                            ( 2,187円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            右矢印(中輝度蓄光)4571181541003125-656630010040

                            1,988円

                            ( 2,187円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            両矢印(中輝度蓄光)4571181541010125-656730010040

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました