(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 蓄光ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 蓄光ステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,383円
税込単価
2,621円

【特長】・蓄光板使用の為、停電時に光を発します。・避難器具の保管場所が一目で分...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    避難はしご
  • 取付仕様:
    両面テープ(別売)
  • 色:
    蓄光色
  • JANコード:
    4571181547159
  • トラスココード:
    125-8860
  • 横(mm):
    360
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 縦(mm):
    150
  • 質量(g):
    100.000
  • 材質1:
    硬質蓄光板
  • 材質2:
    蓄光ステッカー(831-20A:硬質蓄光板、319-40:蓄光板)

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
  • 取付の際は、863-353 発泡両面テープ(別売)等をご利用ください。

型番

831-20A 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

表示内容避難はしご取付仕様両面テープ(別売)
蓄光色JANコード4571181547159
トラスココード125-8860横(mm)360
厚さ(mm)1.2縦(mm)150
質量(g)100.000材質1硬質蓄光板
材質2蓄光ステッカー(831-20A:硬質蓄光板、319-40:蓄光板) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

831-20A

4個

2,383( 2,621円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光板使用の為、停電時に光を発します。
・避難器具の保管場所が一目で分かります。
・災害時の停電などの暗闇の際に自発光します。
【用途】
・避難器具の保管箱や設置場所に取り付ける標識です。
【材質】
・硬質蓄光板
・蓄光ステッカー(831-20A:硬質蓄光板、319-40:蓄光板)

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
  • 取付の際は、863-353 発泡両面テープ(別売)等をご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 蓄光ステッカーの型番831-20Aのページです。
型番831-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 蓄光ステッカー

ユニット 蓄光ステッカー

    標示板付ルミカライト

    標示板付ルミカライト

      消火器具標識 タテ「消火器」 FR501

      消火器具標識 タテ「消火器」 FR501

        蓄光消防標識ステッカー

        蓄光消防標識ステッカー

          誘導標識「非常口」 FA-301

          誘導標識「非常口」 FA-301

            高輝度蓄光通路誘導標識  「→」_1

            高輝度蓄光通路誘導標識 「→」_1

              保管庫表示ステッカー

              保管庫表示ステッカー

                FR501 消火器具標識

                FR501 消火器具標識

                  高輝度蓄光通路誘導標識  「←」_1

                  高輝度蓄光通路誘導標識 「←」_1

                    FR303 蓄光避難器具標識

                    FR303 蓄光避難器具標識

                      高輝度蓄光通路誘導標識  「←→」_2

                      高輝度蓄光通路誘導標識 「←→」_2

                        ドア用避難標示  「非常口」

                        ドア用避難標示 「非常口」

                          FR403 避難器具標識

                          FR403 避難器具標識

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット アズワン 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン
                            通常価格 2,383円 3,488円 317円 2,469円 599円 21,999円 416円 420円 21,999円 882円 9,899円 1,980円 550円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   8日目  
                            表示内容 避難はしご 非常用ライト 消火器 - 非常口 - - - ←→ 非常口 -
                            取付仕様 両面テープ(別売) 貼付タイプ(両面テープ付) - ステッカー - - ステッカー - - - - - -
                            蓄光色 表示板:蓄光色 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571181547159 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 125-8860 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 蓄光ステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト