(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標示板付ルミカライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:824-54B
標示板付ルミカライト ヒジョウヨウライトヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,488円
税込単価
3,837円

【特長】・災害時の停電など暗闇で自発光し非常用ライトの位置を明示します。・袋か...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    非常用ライト
  • 取付仕様:
    貼付タイプ(両面テープ付)
  • 色:
    表示板:蓄光色
  • 横(mm):
    361
  • 厚さ(mm):
    2
  • 縦(mm):
    122
  • 質量(g):
    150
  • 材質1:
    硬質蓄光板(裏面/両面テープ付、表面/透明塩ビカバー付)
  • 材質2:
    容器:ポリエチレン、ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 使用推奨環境温度:約25℃(上下した場合は上記数値を下回る場合があり、0℃以下では使用できません)。
  • 袋から出して保管すると、劣化し発光しなくなりますので、必ず袋に入れたまま保管してください。
  • 使用期限(ルミカライトのパッケージに記載)を過ぎたルミカライトは別売のルミカライトに交換をして下さい。

型番

824-54B 解除

Loading...

 
カタログを表示

824-54B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
発光時の色
発光時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

824-54B

4571181547074
125-8854
高輝度イエロー
約60分

1個

3,488( 3,837円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・災害時の停電など暗闇で自発光し非常用ライトの位置を明示します。
・袋から出して容器を軽く折り曲げ、振るだけで発光します。
・付属のルミカライトは約1時間発光する高輝度タイプです。
【用途】
・屋内の避難通路への設置に。

(i)ご注意

  • 使用推奨環境温度:約25℃(上下した場合は上記数値を下回る場合があり、0℃以下では使用できません)。
  • 袋から出して保管すると、劣化し発光しなくなりますので、必ず袋に入れたまま保管してください。
  • 使用期限(ルミカライトのパッケージに記載)を過ぎたルミカライトは別売のルミカライトに交換をして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標示板付ルミカライトの型番824-54Bのページです。
型番824-54Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標示板付ルミカライト

標示板付ルミカライト

    高輝度蓄光通路誘導標識  「非常口→」  ASN901

    高輝度蓄光通路誘導標識 「非常口→」 ASN901

      高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品)

      高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品)

        高輝度蓄光通路誘導標識  「←非常口」  ASN902

        高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口」 ASN902

          高輝度蓄光通路誘導標識  「←非常口→」  ASN903

          高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口→」 ASN903

            高輝度蓄光通路誘導標識  「非常口→」  蓄光LE-1901

            高輝度蓄光通路誘導標識 「非常口→」 蓄光LE-1901

              蓄光FA-701中輝度蓄光式通路誘導標識

              蓄光FA-701中輝度蓄光式通路誘導標識

                高輝度蓄光通路誘導標識  「←非常口」  蓄光LE-1902

                高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口」 蓄光LE-1902

                  消火器具標識_4  「禁煙」

                  消火器具標識_4 「禁煙」

                    高輝度蓄光通路誘導標識  「←非常口→」  蓄光LE-1903

                    高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口→」 蓄光LE-1903

                      消火器具標識_4  「係員以外立入禁止」

                      消火器具標識_4 「係員以外立入禁止」

                        中輝度蓄光式通路誘導標識 「非常口→」 蓄光FA-701

                        中輝度蓄光式通路誘導標識 「非常口→」 蓄光FA-701

                          消火器具標識_5  「屋外消火栓」

                          消火器具標識_5 「屋外消火栓」

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 3,488円 15,600円 7,105円 15,600円 10,453円 3,600円 2,472円 3,600円 502円 3,600円 502円 2,642円 550円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   6日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            表示内容 非常用ライト 非常口→ - ←非常口 ←非常口→ 非常口→ - ←非常口 禁煙 ←非常口→ 係員以外立入禁止 非常口→ 屋外消火栓
                            取付仕様 貼付タイプ(両面テープ付) - 粘着シール - - - - - - - - - -
                            表示板:蓄光色 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 361 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2 - - - - - - - - - - - -

                            標示板付ルミカライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            824-55B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 発光時の色 発光時間

                            3,488円

                            ( 3,837円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571181547081125-8855イエロー約10~12時間

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました