(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 バルブ開閉札

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラスコ中山 バルブ開閉札

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
204円 ~ 243円
税込価格
224円 ~ 267円

【特長】・小判型の両面表示タイプのバルブ開閉札です。・ボールチェーン付です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 横(mm):
    40
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 縦(mm):
    60
  • 穴仕様:
    4
  • 質量(g):
    7.000
  • 材質1:
    札:スチロール
  • 材質2:
    チェーン:ニッケル

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
表示内容詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999629163
206-6156
常時閉(銀文字・両面表示)
-

2個

204( 224円 )

1日目

4989999629170
206-6157
常時閉(銀文字・両面表示)
-

2個

204( 224円 )

1日目

4989999629149
206-6158
常時開(銀文字・両面表示)
-

2個

204( 224円 )

1日目

4989999629156
206-6159
常時開(銀文字・両面表示)
-

2個

204( 224円 )

2日目

4989999906059
116-1287
閉(黒文字・両面表示)
10

2個

243( 267円 )

1日目

4989999906042
116-1286
開(赤文字・両面表示)
10

2個

243( 267円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小判型の両面表示タイプのバルブ開閉札です。
・ボールチェーン付です。
【用途】
・工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。
【材質】
・札:スチロール
・チェーン:ニッケル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 バルブ開閉札

トラスコ中山 バルブ開閉札

    バルブ開閉札(ボールチェーン付)

    バルブ開閉札(ボールチェーン付)

      バルブ開閉札 (英文字タイプ)

      バルブ開閉札 (英文字タイプ)

        バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PET

        バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PET

          ボールチェーン Φ3mm 真鍮

          ボールチェーン Φ3mm 真鍮

            120x50mm バルブ開閉札

            120x50mm バルブ開閉札

              アルミバルブ開閉札  「開(緑)」  特15-94B

              アルミバルブ開閉札 「開(緑)」 特15-94B

                バルブ開閉札 60×40mm

                バルブ開閉札 60×40mm

                  バルブ関係標識 ユニタッグ

                  バルブ関係標識 ユニタッグ

                    バルブ開閉表示板 両面表示 長角型 エコユニボード

                    バルブ開閉表示板 両面表示 長角型 エコユニボード

                      バルブ開閉札 特15シリーズ

                      バルブ開閉札 特15シリーズ

                        バルブ開閉札  「臨時開(緑)」  特15-89B

                        バルブ開閉札 「臨時開(緑)」 特15-89B

                          アルミバルブ開閉札 角型

                          アルミバルブ開閉札 角型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット 東京硝子器械 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 204円 131円 631円 433円 350円 3,300円 575円 2,100円 1,575円 626円 402円 449円 280円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~   6日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 その他 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) その他 その他 - ポリエチレンテレフタラート(PET) - その他 - - ポリプロピレン(PP) その他 - - -
                            表示内容 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 - - - その他 その他
                            取付仕様 その他 - - その他 - その他 - - - - - - -
                            横(mm) 40 40 - - - - - - - - - - -

                            トラスコ中山 バルブ開閉札のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ダクト内の測定に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/09/05
                            社内設備のダクト内の濃度測定時に使用しています。ダクトに手動式ダンパーが取り付けてあり、経路を切り替えた時にこの商品を使い、開閉がわかるようにしています。不満はありませんが、もう少しサイズの大きな物でも良かったかなと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました