(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット置場標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMHH-1630R
マグネット置場標識 マグネットオキバヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
867円
税込単価
954円

【特長】・工場やオフィスなどで、材料や備品の置場の表示に最適です。・マグネット...

詳細情報を確認する

型番

TMHH-1630R 解除

Loading...

 
カタログを表示

TMHH-1630R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMHH-1630R

4989999937282
116-1896
-

2個

867( 954円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場やオフィスなどで、材料や備品の置場の表示に最適です。
・マグネットシートタイプのため、貼ったり剥がしたりが容易に行えます。
・表面はホワイトボードシートを使用していますのでホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
【用途】
・工場・各種施設等で分別の為の置場の表示に。
【材質】
・表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)
・裏面:マグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット置場標識の型番TMHH-1630Rのページです。
型番TMHH-1630Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット置場標識

マグネット置場標識

    喫煙所標識

    喫煙所標識

      週間作業予定マグネットシート 600×900mm

      週間作業予定マグネットシート 600×900mm

        工事現場用大型横幕

        工事現場用大型横幕

          禁止標識 土足厳禁

          禁止標識 土足厳禁

            廃棄物標識 822-91 「産業廃棄物保管場所」

            廃棄物標識 822-91 「産業廃棄物保管場所」

              ユニット 避難・誘導標識

              ユニット 避難・誘導標識

                作業主任者の職務標識「建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務」 職-517

                作業主任者の職務標識「建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務」 職-517

                  JA-509 JIS放射能標識

                  JA-509 JIS放射能標識

                    氏名標識(樹脂タイプ)「管理責任者」 名514

                    氏名標識(樹脂タイプ)「管理責任者」 名514

                      氏名標識(樹脂タイプ)「安全衛生推進者」 名516

                      氏名標識(樹脂タイプ)「安全衛生推進者」 名516

                        TRUSCO 多言語消火器具標識

                        TRUSCO 多言語消火器具標識

                          駐車場標識「前向き駐車お願いします。」 駐-25

                          駐車場標識「前向き駐車お願いします。」 駐-25

                            メーカー トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 つくし工房 ユニット 三商 ユニット 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 トラスコ中山 日本緑十字社
                            通常価格 867円 483円 6,465円 14,379円 610円 2,900円 10,720円 2,680円 1,500円 499円 499円 228円 1,799円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 - たれ幕・横幕 安全標識 - - 安全標識 - - - その他 安全標識
                            材質(本体) ポリエチレンテレフタラート(PET) - - その他 - - - - - - - - -
                            表示内容 その他 - その他 - - - - その他 - その他 その他 その他 その他
                            取付仕様 マグネット - マグネット - - - - - - - - その他 -
                            横(mm) 300 - 600 - - - - - - - - - -

                            マグネット置場標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMHH-1630B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            867円

                            ( 954円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            64989999937299116-1943

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました