(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 手旗

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TTB-R
トラスコ中山 手旗 テバタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
817円
税込単価
899円

【特長】・旗部がポリエステルのため乾きやすく、絡まりにくいです。・面ファスナー...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

TTB-R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTB-R

レッド
4989999871951
114-4953
10

2個

817( 899円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旗部がポリエステルのため乾きやすく、絡まりにくいです。
・面ファスナー付なので旗がずれません。
【用途】
・交通整理、交通規制、誘導などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 手旗の型番TTB-Rのページです。
型番TTB-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 手旗

トラスコ中山 手旗

    反射安全表示垂れ幕

    反射安全表示垂れ幕

      旗 安全旗(大) 250021

      旗 安全旗(大) 250021

        ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)

        ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)

          壁つなぎタグ

          壁つなぎタグ

            足場関係標識「足場の上に物を置くな」

            足場関係標識「足場の上に物を置くな」

              工事現場用大型横幕

              工事現場用大型横幕

                安全第一 整理整頓標識

                安全第一 整理整頓標識

                  避難・誘導標識 ステッカー他

                  避難・誘導標識 ステッカー他

                    防犯用品 車両用マグネット(反射印刷)

                    防犯用品 車両用マグネット(反射印刷)

                      ピクト式標識 ワンタッチ標識

                      ピクト式標識 ワンタッチ標識

                        喫煙所標識

                        喫煙所標識

                          短冊型標識(タテ)

                          短冊型標識(タテ)

                            メーカー トラスコ中山 ユタカメイク 日本緑十字社 ユニット つくし工房 ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 ユニット ユニット
                            通常価格 817円 1,800円 3,220円 1,849円 91円 1,127円 14,379円 610円 935円 3,185円 946円 483円 522円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            形状 角型 - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            表示内容 無地 - - - - - - - - - - - -
                            取付方法 面ファスナー - - - - - - - - - - - -
                            旗サイズ(mm)横×縦 450×450 - - - - - - - - - - - -

                            トラスコ中山 手旗のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TTB-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            817円

                            ( 899円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ホワイト4989999871968114-4952

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました