(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RPS600
ラックガード ラックガード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,309円
税込単価
11,340円

【特長】・半円状の形状と、内側のスプリング構造により、耐久性とクッション性を同...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    600
  • 色:
    イエロー
  • 商品タイプ詳細:
    ラックガード

Loading...

 
カタログを表示

RPS600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用パイプ径(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RPS600

RPS600

60~80
4589442410395
1700.0
114-4999
表面材・クッション材:ポリ塩化ビニル(PVC)100%
10

1個

10,309( 11,340円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半円状の形状と、内側のスプリング構造により、耐久性とクッション性を同時に実現しています。
・汚れが付きにくく、耐薬品性です。
【用途】
・物流センターや工場・倉庫のパレットラックの保護に。
・アンカーが打てない場所に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックガードの型番RPS600のページです。
型番RPS600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックガード

ラックガード

    37mm 応用クランプ(ステンレス製)

    37mm 応用クランプ(ステンレス製)

      応用クランプ(ステンレス製)

      応用クランプ(ステンレス製)

        ポール用フック

        ポール用フック

          足場吊りチェーン

          足場吊りチェーン

            Hoshin 鋼製 垂直傾斜面用足場ブラケット"FT足場"

            Hoshin 鋼製 垂直傾斜面用足場ブラケット"FT足場"

              φ42.7/48.6mm シートクランプ

              φ42.7/48.6mm シートクランプ

                タラップ

                タラップ

                  34×380mm/140×140mm ジャッキベース

                  34×380mm/140×140mm ジャッキベース

                    Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク"

                    Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク"

                      吊りチェーン用クランプ(KCM型)PAT.P

                      吊りチェーン用クランプ(KCM型)PAT.P

                        Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

                        Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

                          ブラケット(仮設足場用)

                          ブラケット(仮設足場用)

                            メーカー アメフレック エスコ エスコ エスコ コンドーテック Hoshin エスコ エスコ エスコ Hoshin コンドーテック エスコ エスコ
                            通常価格 10,309円 5,279円 3,635円 865円 1,816円 10,738円 769円 16,020円 2,570円 11,058円 3,143円 2,200円 6,353円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 単管用クランプ - その他 その他 単管用クランプ その他 その他 その他 - 単管用クランプ その他
                            全長(mm) 600 - - - - - - - - - - - -
                            イエロー - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 ラックガード - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RPL600
                            RPM600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用パイプ径
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 材質1

                            16,214円

                            ( 17,835円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10100~12045894424104184300.0114-5001表面材・クッション材:ポリ塩化ビニル(PVC)100%

                            11,540円

                            ( 12,694円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1080~10045894424104012900.0114-5000表面材・クッション材:ポリ塩化ビニル(PVC) 100%

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました