(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面貼用シートユニロードフィット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:835-62
路面貼用シートユニロードフィット ロメンハヨウシートユニロードフィット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,021円
税込単価
6,623円

【特長】・基材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します・屋外のアスファルト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 取付仕様:
    テープ
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール(プライマー併用必須)
  • 厚み(mm):
    0.33
  • 質量(g):
    95
  • 材質1:
    PVC、アルミ

(i)ご注意

  • 必ずプライマー(別売)をご利用ください。

Loading...

 
カタログを表示

835-62 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
縱(mm)
JANコード
トラスココード
横(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

835-62

その他
開口部注意 TAKE CARE WHEN OPENING
300
4571181527571
114-8128
400

1個

6,021( 6,623円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します
・屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼付可能
・これまで塗装でしか対応できなかった場所にもご使用いただけます
【用途】
・工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示に

(i)ご注意

  • 必ずプライマー(別売)をご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面貼用シートユニロードフィットの型番835-62のページです。
型番835-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面貼用シートユニロードフィット

路面貼用シートユニロードフィット

    路面表示ステッカー

    路面表示ステッカー

      路面標示ステッカー 円形表示タイプ

      路面標示ステッカー 円形表示タイプ

        路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

        路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

          蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)40X210 階段用L6

          蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)40X210 階段用L6

            路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 撮影禁止F

            路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 撮影禁止F

              蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)300X300

              蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)300X300

                ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

                ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

                  #サインキュート2 (黄) 両面

                  #サインキュート2 (黄) 両面

                    ソフトサインボードミニ (矢印板)

                    ソフトサインボードミニ (矢印板)

                      路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 足元注意H

                      路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 足元注意H

                        路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 ストップE

                        路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 ストップE

                          路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意D

                          路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意D

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 仙台銘板 ユニット 仙台銘板 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル
                            通常価格 2,218円 840円 4,620円 3,780円 3,288円 12,260円 12,202円 29,915円 12,319円 24,273円 11,847円 11,342円 11,954円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - - - - - - - -
                            材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - - - - -
                            取付仕様 テープ その他 その他 その他 - - - - - - - - -
                            取付仕様詳細 粘着シール(プライマー併用必須) - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.33 - - - - - - - - - - - -

                            路面貼用シートユニロードフィットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            835-59
                            835-60
                            835-61
                            835-63
                            835-64
                            835-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 横(mm)

                            6,021円

                            ( 6,623円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他昇降注意 WATCH YOUR STEP ON STAIRS3004571181527540114-8124400

                            6,021円

                            ( 6,623円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他手すりを持ってゆっくり上がる3004571181527557114-8126400

                            6,021円

                            ( 6,623円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他手すりを持ってゆっくり下がる3004571181527564114-8127400

                            6,021円

                            ( 6,623円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他飛び出し危険 DANGER! DO NOT RUSH OUT3004571181527588114-8129400

                            6,021円

                            ( 6,623円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他フォークリフト運転中 CAUTION! FORKLIFT TRAFFC3004571181527595114-8130400

                            6,021円

                            ( 6,623円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            立入禁止立入禁止 DO NOT ENTER3004571181527601114-8131400

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました