(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 ポケットなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:867-21Y
ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 ポケットなし ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)オクナイヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,413円
税込単価
8,154円

【特長】・折りたたみ式なので収納も省スペースで行えます。・持運びに便利な把手付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    無地
  • 取付仕様詳細:
    折り畳み式据置型
  • 質量(g):
    1500.0
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2:
    ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm):
    470
  • 間口(mm):
    347
  • 高さ(mm):
    604

型番

867-21Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

867-21Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

867-21Y

[レッド/イエロー/ブラック] イエロー
4571181528813
114-8185

1個

7,413( 8,154円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式なので収納も省スペースで行えます。
・持運びに便利な把手付きです。
・従来のフロアユニスタンドより表示面が大きくなっております。
・表示面積が大きく視認性抜群です。
・コンパクトに折り畳めるため、持ち運び・収納場所を取りません。
【用途】
・工場、一般施設、倉庫等での屋内表示に。
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 ポケットなしの型番867-21Yのページです。
型番867-21Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 ポケットなし

ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 ポケットなし

    ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付

    ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付

      フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用

      フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用

        標示スタンド サインキューブ

        標示スタンド サインキューブ

          バリケードスタンド  「通行禁止」

          バリケードスタンド 「通行禁止」

            バリケードスタンド  「喫煙所」

            バリケードスタンド 「喫煙所」

              バリケードスタンド  「駐輪禁止」

              バリケードスタンド 「駐輪禁止」

                バリケードスタンド  「火気使用中」

                バリケードスタンド 「火気使用中」

                  バリケードスタンド  「点検中」

                  バリケードスタンド 「点検中」

                    バリケードスタンド  「駐車禁止」

                    バリケードスタンド 「駐車禁止」

                      バリケードスタンド  「開口部注意」

                      バリケードスタンド 「開口部注意」

                        バリケードスタンド  「スリップ注意」

                        バリケードスタンド 「スリップ注意」

                          路面用区画標識

                          路面用区画標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 7,413円 6,253円 6,948円 12,215円 12,000円 12,000円 9,800円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 8,314円 2,940円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            表示内容 その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            取付仕様 その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            表示内容詳細 無地 無地 無地 - - - - - - - - - -

                            ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 ポケットなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            867-21G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            7,413円

                            ( 8,154円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グリーン4571181528806114-8183

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました