(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:867-212G
ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付 ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)オクナイヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,253円
税込単価
6,878円

【特長】・大きな表示で遠目にもハッキリわかります。・折りたたみ式なので収納も省...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    無地
  • 取付仕様詳細:
    折り畳み式据置型
  • 質量(g):
    1500.0
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン ポケット表示部:軟質ビニール
  • 奥行(mm):
    470
  • 間口(mm):
    347
  • 高さ(mm):
    604

(i)ご注意

  • A3用紙は市販品をご利用下さい。

型番

867-212G 解除

Loading...

 
カタログを表示

867-212G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

867-212G

グリーン
4571181528783
114-8173

4個

6,253( 6,878円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな表示で遠目にもハッキリわかります。
・折りたたみ式なので収納も省スペースで行えます。
・持運びに便利な把手付きです。
・A3用紙を差し込みポケットに入れるだけでオリジナル表示ができます。
【用途】
・工場、一般施設、倉庫等での屋内表示に。
【材質】
・本体:ポリプロピレン ポケット表示部:軟質ビニール

(i)ご注意

  • A3用紙は市販品をご利用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付の型番867-212Gのページです。
型番867-212Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付

ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付

    フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用

    フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用

      ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 ポケットなし

      ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 ポケットなし

        スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ

        スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ

          300x407x654mm サインスタンド EA983DE-71

          300x407x654mm サインスタンド EA983DE-71

            #サインボックス本体のみ

            #サインボックス本体のみ

              バリケードスタンド    BK-100

              バリケードスタンド BK-100

                フロアサインスタンド    フロアサイン-200

                フロアサインスタンド フロアサイン-200

                  標示スタンドサインキューブ トールタイプ

                  標示スタンドサインキューブ トールタイプ

                    ミセル フラパネル 大

                    ミセル フラパネル 大

                      サインボックス(片面)

                      サインボックス(片面)

                        #サインボックス(両面)

                        #サインボックス(両面)

                          メッセージボード(差替え式)

                          メッセージボード(差替え式)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット Richell エスコ ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット テラモト ユニット ユニット テラモト
                            通常価格 6,253円 6,948円 7,413円 24,119円 5,800円 14,335円 8,600円 4,061円 32,792円 13,229円 15,621円 16,907円 16,177円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   4日目   6日目   4日目~   6日目   6日目   9日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ABS樹脂 高密度ポリエチレン(PE) スチール 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP)
                            表示内容 その他 その他 その他 - - その他 - - - - - - -
                            取付仕様 その他 その他 その他 その他 - - - - - - - - -
                            表示内容詳細 無地 無地 無地 - - - - - - - - - -

                            ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            867-212Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            6,253円

                            ( 6,878円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            [レッド/イエロー/ブラック] イエロー4571181528790114-8172

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました