(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット修理点検標識 (両面仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMSH80180-1
マグネット修理点検標識 (両面仕様) マグネットシュウリテンケンヒョウシキ(リョウメンシヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
694円
税込単価
763円

【特長】・両面仕様のため表示の切り替えが容易です。・マグネットタイプのため貼り...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    両面ゴムマグネット
  • 横(mm):
    80
  • 縦(mm):
    180
  • 質量(g):
    45.000
  • 材質1:
    マグネットシート
  • 材質2:
    印刷面:塩化ビニール(PVC)
  • 材質3:
    表面:ポリプロピレン(PP)

型番

TMSH80180-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

TMSH80180-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMSH80180-1

運転中/停止中
116-1843
4989999953862

4個

694( 763円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面仕様のため表示の切り替えが容易です。
・マグネットタイプのため貼り付けが容易です。
・表面はホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
【用途】
・エレベーター・リフト・機械等の切り替え表示に。
【材質】
・マグネットシート
・印刷面:塩化ビニール(PVC)
・表面:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット修理点検標識 (両面仕様)の型番TMSH80180-1のページです。
型番TMSH80180-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット修理点検標識 (両面仕様)

マグネット修理点検標識 (両面仕様)

    マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓

    マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓

      マグネット式構内標識 足元注意/安全+第一/整理整頓/頭上注意

      マグネット式構内標識 足元注意/安全+第一/整理整頓/頭上注意

        マグネット付スイッチカバー

        マグネット付スイッチカバー

          修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

          修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

            両面表示マグネット

            両面表示マグネット

              修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

              修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

                マグネット標識

                マグネット標識

                  TRUSCO マグネット構内標識

                  TRUSCO マグネット構内標識

                    解除中マグネット ゴムマグネット

                    解除中マグネット ゴムマグネット

                      つくし 標識 「昇降階段」

                      つくし 標識 「昇降階段」

                        作業工程マグネット イラストタイプ

                        作業工程マグネット イラストタイプ

                          ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

                          ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 ユニット つくし工房 つくし工房 ユニット
                            通常価格 694円 5,630円 2,796円 1,235円 950円 1,124円 1,021円 555円 660円 1,023円 807円 493円 1,030円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   2日目   4日目   1日目   1日目~  
                            取付仕様 両面ゴムマグネット マグネット マグネット 底面ゴムマグネット付 - - - - マグネット マグネット - マグネット -
                            横(mm) 80 500 1200 40 - - - - - - - - -
                            縦(mm) 180 各500 300 80 - - - - - - - - -
                            質量(g) 45.000 - 720.0 - - - - - - - - - -
                            材質1 マグネットシート 表面:塩化ビニール(PCV) 表面:塩化ビニール(PCV) PET樹脂 - - - - 表面:塩化ビニール(PVC) - - - -

                            マグネット修理点検標識 (両面仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMSH80180-2
                            TMSH80180-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 トラスココード JANコード

                            694円

                            ( 763円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            運転中/点検中116-18444989999953879

                            694円

                            ( 763円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            修理中操作禁止/点検中操作禁止116-18454989999953886

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました