(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット式構内標識 足元注意/安全+第一/整理整頓/頭上注意

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット式構内標識 足元注意/安全+第一/整理整頓/頭上注意

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,796円
税込価格
3,076円

【特長】・工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。・マグネ...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    マグネット
  • 横(mm):
    1200
  • 縦(mm):
    300
  • 質量(g):
    720.0
  • 材質1:
    表面:塩化ビニール(PCV)
  • 材質2:
    裏面:マグネット

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
足元注意
116-1900
4989999937374
-

4個

2,796( 3,076円 )

4日目

安全+第一
116-1897
4989999937343
-

4個

2,796( 3,076円 )

1日目

整理整頓
116-1898
4989999937350
6

4個

2,796( 3,076円 )

1日目

頭上注意
116-1899
4989999937367
-

4個

2,796( 3,076円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。
・マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
【材質】
・表面:塩化ビニール(PCV)
・裏面:マグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット式構内標識 足元注意/安全+第一/整理整頓/頭上注意

マグネット式構内標識 足元注意/安全+第一/整理整頓/頭上注意

    マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓

    マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓

      TRUSCO マグネット構内標識

      TRUSCO マグネット構内標識

        マグネット付スイッチカバー

        マグネット付スイッチカバー

          手スリ用標語

          手スリ用標語

            粘着剤付ゴムマグネットシー

            粘着剤付ゴムマグネットシー

              すべり止めロードシート

              すべり止めロードシート

                TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

                TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

                  マグネット修理点検標識 (両面仕様)

                  マグネット修理点検標識 (両面仕様)

                    安全標識 (立入禁止)

                    安全標識 (立入禁止)

                      解除中マグネット ゴムマグネット

                      解除中マグネット ゴムマグネット

                        蛍光ステッカー

                        蛍光ステッカー

                          衛生標識

                          衛生標識

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット つくし工房 ユニット トラスコ中山 トラスコ中山 つくし工房 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,796円 5,630円 660円 1,235円 1,320円 4,198円 5,798円 2,520円 694円 674円 1,023円 943円 831円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   2日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   6日目  
                            取付仕様 マグネット マグネット マグネット 底面ゴムマグネット付 - - - マグネット 両面ゴムマグネット - マグネット - -
                            横(mm) 1200 500 - 40 - - - 600 80 - - - -
                            縦(mm) 300 各500 - 80 - - - 450 180 - - - -
                            質量(g) 720.0 - - - - - - 580.000 45.000 - - - -
                            材質1 表面:塩化ビニール(PCV) 表面:塩化ビニール(PCV) 表面:塩化ビニール(PVC) PET樹脂 - - - 印刷面:塩化ビニール(PVC) マグネットシート - - - -

                            マグネット式構内標識 足元注意/安全+第一/整理整頓/頭上注意のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました