(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターポリン掲示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPK-A34Y
ターポリン掲示板 ターポリンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,606円
税込単価
7,267円

【特長】・ポケット付のため、工程表などを差込むことで共用の掲示板になります。・...

詳細情報を確認する

型番

TPK-A34Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPK-A34Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
ポケットサイズ
横(mm)
縦(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPK-A34Y

116-2386
A3ヨコ4ヵ所
930
965
4989999939095
1500.000

1個

6,606( 7,267円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケット付のため、工程表などを差込むことで共用の掲示板になります。
・ターポリン生地を使用しているため丈夫です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターポリン掲示板の型番TPK-A34Yのページです。
型番TPK-A34Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターポリン掲示板

ターポリン掲示板

    フリー掲示板 13タイプ

    フリー掲示板 13タイプ

      掲示物垂れ幕 A4

      掲示物垂れ幕 A4

        フリー掲示板 5タイプ

        フリー掲示板 5タイプ

          配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

          配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

            表示板取付ベース 表示板付

            表示板取付ベース 表示板付

              掲示物垂れ幕

              掲示物垂れ幕

                配管識別シート 帯のみ 小

                配管識別シート 帯のみ 小

                  配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 500X250

                  配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 500X250

                    配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

                    配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

                      ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

                      ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

                        配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 700X250

                        配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 700X250

                          配管識別シート 帯のみ 中

                          配管識別シート 帯のみ 中

                            メーカー トラスコ中山 ユニット KEIAI(敬相) ユニット ユニット ユニット KEIAI(敬相) ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 5,626円 7,575円 5,519円 7,575円 929円 9,750円 7,813円 557円 970円 730円 17,715円 929円 737円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目   6日目   4日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   4日目~   4日目~  
                            表示内容 安全掲示板 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 マグネット/吊下げひも付/ハトメ4隅付 マグネット/吊下げひも付 吊下げひも付 吊り下げ - L字型取付金具固定 吊り下げ - - - L字型取付金具固定 - -
                            材質1 ビニールターポリン - - - - - - - - - - - -

                            ターポリン掲示板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPK-A44T
                            TPK-A44Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード ポケットサイズ 横(mm) 縦(mm) JANコード 質量(g)

                            5,626円

                            ( 6,189円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            116-2384A4タテ4ヵ所5709804989999939071900.000

                            5,626円

                            ( 6,189円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            116-2385A4ヨコ4ヵ所76078549899999390881100.000

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました