(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット付スイッチカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSC-55M
マグネット付スイッチカバー マグネットツキスイッチカバー

  • 数量スライド割引
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,235円
税込単価
1,359円

【特長】・スイッチをカバーするため、誤って操作することを防ぎます。・マグネット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

TSC-55M 解除

Loading...

商品仕様

マグネット付スイッチカバー TSC-35M仕様

TSC-35M

マグネット付スイッチカバー TSC-35SK仕様

TSC-35SK

マグネット付スイッチカバー TSC-55M仕様

TSC-55M

マグネット付スイッチカバー TSC-55SK仕様

TSC-55SK

図面

TSC-35M/TSC-35SK

マグネット付スイッチカバー TSC-35M/TSC-35SK図面

TSC-55M/TSC-55SK

マグネット付スイッチカバー TSC-55M/TSC-55SK図面
商品情報を表示

TSC-55M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
JANコード
質量(g)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSC-55M

無地
116-2023
4989999937121
40.000
55

4個

1,235( 1,359円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチをカバーするため、誤って操作することを防ぎます。
・マグネット取り付けタイプなので着けたりはずしたりが容易に行えます。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネット付スイッチカバーの型番TSC-55Mのページです。
型番TSC-55Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット付スイッチカバー

マグネット付スイッチカバー

    室名板(両面テープ付)

    室名板(両面テープ付)

      L型標識 差し込み式

      L型標識 差し込み式

        ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

        ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

          標識(両面)金 具

          標識(両面)金 具

            グリーンクロス イベント・ステ看用ターポリンS

            グリーンクロス イベント・ステ看用ターポリンS

              ベニヤ板

              ベニヤ板

                緑十字 矢印板

                緑十字 矢印板

                  両面カラーマグネット

                  両面カラーマグネット

                    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-99W 白無地

                    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-99W 白無地

                      スイッチカバー標識

                      スイッチカバー標識

                        ユニット 標識取付パネル(大)

                        ユニット 標識取付パネル(大)

                          ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm

                          ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm

                            メーカー トラスコ中山 ユニット ユニット ユニット つくし工房 グリーンクロス ユニット 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,235円 1,695円 2,025円 1,500円 11,134円 27,382円 1,112円 29,400円 1,000円 8,080円 1,610円 8,132円 411円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目~   6日目   1日目   5日目   1日目~   11日目   4日目~   5日目   6日目   6日目   6日目  
                            取付仕様 底面ゴムマグネット付 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 40 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 80 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 PET樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 マグネットシート - - - - - - - - - - - -

                            マグネット付スイッチカバーのレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 5件のレビュー
                            スイッチカバー
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            誤操作防止用のカバーを自作していましたが
                            こういった商品があったんですね。
                            非常に便利です。
                            これからも気軽に採用できそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチカバー
                            評価 1.0満足度:1.02023/03/06
                            垂直に付けたらマグネットと樹脂部が数時間後はがれてました。
                            注文したの全部はがれたのでテープが合ってないのでしょうか。改善のぞみます。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。
                            メーカーに情報共有させていただき、今後の商品品質改善に努めさせていただきます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            馬鹿除けカバー
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/07
                            安価で操作盤、制御盤用に使用できとても使い勝手の良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            突型のスイッチの保護に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/24
                            盤面に突型のスイッチが配置されていて、機械上部の部品交換の際に太ももで押してしまうのでこちらで保護。磁石も強いので簡単にずれることがなく問題ないです。咄嗟に押すスイッチではないので問題ないのですが頻繁に押すスイッチに使用するには磁力の強さが難点になりそうです。長さが長すぎるのでもう少しサイズにバリエーションが欲しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配電盤のスイッチカバーに使用しています。
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/15
                            客先から既設の配電盤スイッチにカバーを取付たいとの依頼があり、この商品を使用しました。後付けでも追加工が不要で簡単に取付られ、目的(スイッチの誤操作防止)どおりです。ネットの検索からミスミへ発注しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSC-35SK
                            TSC-55SK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 トラスココード JANコード 質量(g) 高さ(mm)

                            1,266円

                            ( 1,393円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            操作禁止116-2022498999993711435.00035

                            1,367円

                            ( 1,504円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            操作禁止116-2024498999993713840.00055

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました