(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓【4~5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,037円
税込単価
7,741円

【特長】・工場や物流倉庫など、広い場所での注意喚起に最適です。・1文字ずつに分...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    マグネット
  • 横(mm):
    500
  • 縦(mm):
    各500
  • 材質1:
    表面:塩化ビニール(PCV)
  • 材質2:
    裏面:マグネット

型番

TKHM-500AZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKHM-500AZ

安全+第一
116-1860
4989999953855
2500.0

1パック

5個入り

7,037( 7,741円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や物流倉庫など、広い場所での注意喚起に最適です。
・1文字ずつに分かれているタイプなのでお好きな掲示方法が可能です。
・マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
【材質】
・表面:塩化ビニール(PCV)
・裏面:マグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓の型番TKHM-500AZのページです。
型番TKHM-500AZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓

マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓

    グリーンクロス 一文字看板 安全第一 600角 5枚1セット

    グリーンクロス 一文字看板 安全第一 600角 5枚1セット

      グリーンクロス 一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット

      グリーンクロス 一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット

        一文字標識 ターポリン

        一文字標識 ターポリン

          トラロープ付標識 ターポリン

          トラロープ付標識 ターポリン

            グリーンクロス 一文字看板 安全第一 300角 5枚1セット

            グリーンクロス 一文字看板 安全第一 300角 5枚1セット

              ミニ掲示板マグネット

              ミニ掲示板マグネット

                安全目標用マグネット

                安全目標用マグネット

                  ユニット 横断幕 4S運動実施中

                  ユニット 横断幕 4S運動実施中

                    安全目標マグネット

                    安全目標マグネット

                      ユニット 一文字看板 鉄板

                      ユニット 一文字看板 鉄板

                        ユニット 横断幕 ゴミの分別徹底でリサイクルの推進

                        ユニット 横断幕 ゴミの分別徹底でリサイクルの推進

                          メーカー トラスコ中山 グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                          通常価格 5,630円 12,857円 9,780円 26,571円 4,125円 7,437円 470円 1,190円 12,214円 1,190円 14,538円 15,299円
                          通常出荷日 1日目   4日目   14日目   4日目   1日目~   7日目   4日目~   6日目   4日目   1日目~   4日目   4日目  
                          取付仕様 マグネット ビス等(別売) ビス等(別売) ハトメ紐固定 ロープ固定 ビス等(別売) マグネット固定 マグネット - マグネット固定 - -
                          横(mm) 500 - - - - - - - - - - -
                          縦(mm) 各500 - - - - - - - - - - -
                          材質1 表面:塩化ビニール(PCV) - - - - - - - - - - -
                          材質2 裏面:マグネット - - - - - - - - - - -

                          マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TKHM-500SS
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          表示内容 トラスココード JANコード 質量(g)

                          5,630円

                          ( 6,193円 )

                          4個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          整理整頓116-186149899999373362000.0

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました