(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ガス関係 マグネット標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:THPGM-1260H
高圧ガス関係 マグネット標識 コウアツガスカンケイマグネットヒョウシキ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,622円
税込単価
1,784円

【特長】・一般高圧ガス保安規則および危険物の規制に関する規則に基づく標識です。...

詳細情報を確認する

型番

THPGM-1260H 解除

Loading...

 
カタログを表示

THPGM-1260H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
JANコード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THPGM-1260H

蛍光文字 高圧ガス
116-1968
600
120
4989999937213
173.000
表面:塩化ビニル(PVC)

3個

1,622( 1,784円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般高圧ガス保安規則および危険物の規制に関する規則に基づく標識です。
・マグネット式のため取り外しが容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ガス関係 マグネット標識の型番THPGM-1260Hのページです。
型番THPGM-1260Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧ガス関係 マグネット標識

高圧ガス関係 マグネット標識

    ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプ

    ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプ

      ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300

      ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300

        高圧ガス施設標識

        高圧ガス施設標識

          ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

          ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

            高圧ガス関係標識

            高圧ガス関係標識

              マグネット式構内標識 足元注意/安全+第一/整理整頓/頭上注意

              マグネット式構内標識 足元注意/安全+第一/整理整頓/頭上注意

                アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

                アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

                  高圧ガス標識 充・空

                  高圧ガス標識 充・空

                    ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

                    ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

                      ユニット 危険物標識

                      ユニット 危険物標識

                        埋設物他標識 エコユニボード

                        埋設物他標識 エコユニボード

                          ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257

                          ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257

                            メーカー トラスコ中山 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 アズワン ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,495円 1,965円 1,238円 1,362円 2,991円 832円 2,796円 2,755円 970円 2,202円 1,244円 1,030円 725円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   6日目   6日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   6日目   4日目  
                            取付仕様 マグネット - - - 穴4スミ(Ф2.5mm) - マグネット - - - - 穴4スミ -
                            材質2 裏面:マグネット - - - - - 裏面:マグネット - - - - - -

                            高圧ガス関係 マグネット標識のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/03
                            納期が短くて品質も問題ありませんでした。また注文したいと思います。
                            ありがとうございました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THPGM-1151H
                            THPGM-1575H
                            THPGM-3030B
                            THPGM-3030D
                            THPGM-3030H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 トラスココード 横(mm) 縦(mm) JANコード 質量(g) 材質1

                            1,495円

                            ( 1,645円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            蛍光文字 高圧ガス116-19695101104989999937220135.000表面:塩化ビニル(PVC)

                            2,360円

                            ( 2,596円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            蛍光文字 高圧ガス116-19727501504989999937244270.000表面:塩化ビニル(PVC)

                            2,210円

                            ( 2,431円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            反射文字 「指定可燃物」116-19743003004989999937268216.000表面:文字部・反射材

                            2,210円

                            ( 2,431円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            反射文字 「危」116-19733003004989999937251216.000表面:文字部・反射材

                            2,158円

                            ( 2,374円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            蛍光文字 高圧ガス116-19703003004989999937237216.000表面:塩化ビニル(PVC)

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました