(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンサイントップ(A3横タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:874-603
コーンサイントップ(A3横タイプ) コーンサイントップ(A3ヨコタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,330円
税込単価
5,863円

【特長】・コーン(別売)に取り付けるだけの手軽な表示ボードです。・プラスチック...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー
  • 縦×横(mm):
    488×464
  • 幅(mm):
    88
  • 質量(g):
    800.000
  • 材質1:
    本体:高密度ポリエチレン
  • 材質2:
    ポケット部:塩化ビニール
  • 品名:
    コーンサイン

(i)ご注意

  • コーン、ウエイト、プラスチックチェーン等は別売です。
  • ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。
  • 運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、当社では一切責任を負いません。
  • 本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、当社は一切責任を負いません。
  • 必ずウエイトをご使用ください。

型番

874-603 解除

Loading...

カタログを表示

874-603の仕様・寸法情報

イエロー縦×横(mm)488×464
トラスココード114-8190表示内容両面ポケット付
幅(mm)88JANコード4571181530168
質量(g)800.000材質1本体:高密度ポリエチレン
材質2ポケット部:塩化ビニールタイプA3用紙差込両面ポケット付
品名コーンサイン - -

型番リスト

型番
トラスココード
表示内容
JANコード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

874-603

114-8190
両面ポケット付
4571181530168
A3用紙差込両面ポケット付

1個

5,330( 5,863円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーン(別売)に取り付けるだけの手軽な表示ボードです。
・プラスチックチェーンなどで連結できます。
・表示面が四角いので大きくて分かりやすいです。
【用途】
・工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に。
【材質】
・本体:高密度ポリエチレン
・ポケット部:塩化ビニール

(i)ご注意

  • コーン、ウエイト、プラスチックチェーン等は別売です。
  • ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。
  • 運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、当社では一切責任を負いません。
  • 本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、当社は一切責任を負いません。
  • 必ずウエイトをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンサイントップ(A3横タイプ) の型番874-603のページです。
型番874-603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーンサイントップ(A3横タイプ)

コーンサイントップ(A3横タイプ)

    サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 黄

    サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 黄

      サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 黄

      サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 黄

        サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

        サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

          サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

          サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

            サンコー ソフトスコッチコーン450H 黄/白

            サンコー ソフトスコッチコーン450H 黄/白

              バリアライン(コーン用) 本体のみ(安全コーン用)

              バリアライン(コーン用) 本体のみ(安全コーン用)

                サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤

                サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤

                  サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

                  サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

                    MF カラーコーン 赤

                    MF カラーコーン 赤

                      サンコー カラフルコーンM 700H 黄

                      サンコー カラフルコーンM 700H 黄

                        サンコー ミニコーン450H φ50 黄

                        サンコー ミニコーン450H φ50 黄

                          サンコー カラフルコーン700H 黄

                          サンコー カラフルコーン700H 黄

                            メーカー ユニット 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 エムエフ 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,513円 5,500円 4,880円 4,397円 4,950円 4,330円 2,487円 4,880円 5,500円 848円 1,438円 1,738円 1,675円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目  
                            イエロー - イエロー グリーン/ホワイト イエロー - グレー レッド レッド/ホワイト レッド イエロー イエロー イエロー
                            縦×横(mm) 488×464 - 474×290 474×290 668×385 - - 474×290 474×290 700×370 700×380 450×290 700×380
                            幅(mm) 88 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 800.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:高密度ポリエチレン - - - - - - - - - - - -

                            コーンサイントップ(A3横タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            874-601
                            874-602
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 表示内容 JANコード タイプ

                            2,513円

                            ( 2,764円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            114-8188本体のみ4571181530144本体のみ

                            3,540円

                            ( 3,894円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            114-8189片面ポケット付4571181530151A3用紙差込片面ポケット付
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 表示内容 JANコード タイプ

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト