(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンポケットカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:834-476
コーンポケットカバー コーンポケットカバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

【特長】・オリジナル表示物を自由に差替えられるコーンカバーです。・雨が入りにく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 差込用紙は市販品をご利用ください。
  • コーン・ウエイトは別売です。
  • ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。

型番

834-476 解除

Loading...

 
カタログを表示

834-476 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横(mm)
トラスココード
表示内容
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

834-476

295×653
114-8112
無地(A4横片面用)
4571181527359
84.000

5個

720( 792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナル表示物を自由に差替えられるコーンカバーです。
・雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
【用途】
・工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に。

(i)ご注意

  • 差込用紙は市販品をご利用ください。
  • コーン・ウエイトは別売です。
  • ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンポケットカバーの型番834-476のページです。
型番834-476に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーンポケットカバー

コーンポケットカバー

    ユニット コーンポケット A4縦

    ユニット コーンポケット A4縦

      カラーコーン赤

      カラーコーン赤

        カラーコーン

        カラーコーン

          サンコー カラフルコーンM 700H 黄

          サンコー カラフルコーンM 700H 黄

            サンコー カラフルコーン700H 黄

            サンコー カラフルコーン700H 黄

              サンコー スコッチコーン700H 黄

              サンコー スコッチコーン700H 黄

                サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

                サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

                  サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

                  サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

                    サンコー カラフルコーン700H 赤

                    サンコー カラフルコーン700H 赤

                      TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

                      TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

                        サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 黄

                        サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 黄

                          耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)

                          耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)

                            メーカー ユニット ユニット キタムラ産業 ミツギロン工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 720円 900円 962円 944円 1,438円 1,675円 2,830円 4,359円 4,950円 1,675円 659円 4,880円 2,316円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            オプション品 カバー カバー - - - - - - - - - - -
                            材質1 透明塩化ビニール 透明塩ビ - - - - - - - - - - -
                            タイプ ポケット - - - - - - - - - - - -

                            コーンポケットカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            834-477
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縦×横
                            (mm)
                            トラスココード 表示内容 JANコード 質量(g)

                            1,440円

                            ( 1,584円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            339×722114-8113無地(A4縦両面用)4571181527366126.000

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました