(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンサイン用ポケットボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーンサイン用ポケットボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,108円
税込単価
2,319円

【特長】・オリジナル表示物を自由に差替えられます。・雨が入りにくい構造なので、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 差込用紙は市販品をご利用ください。
  • コーン・ウエイトは別売です。
  • ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。
  • 記載寸法は商品展開時の寸法です。

型番

834-473 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横(mm)
トラスココード
表示内容
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

834-473

695×250
114-8110
白無地(A4縦用)
4571181527335
234.000

5個

2,108( 2,319円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナル表示物を自由に差替えられます。
・雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
【用途】
・工事現場、工場、一般施設での表示に。

(i)ご注意

  • 差込用紙は市販品をご利用ください。
  • コーン・ウエイトは別売です。
  • ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。
  • 記載寸法は商品展開時の寸法です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンサイン用ポケットボードの型番834-473のページです。
型番834-473に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーンサイン用ポケットボード

コーンサイン用ポケットボード

    コーンポケットカバー

    コーンポケットカバー

      ユニット コーンポケット A4縦

      ユニット コーンポケット A4縦

        コーンサイントップ(A3横タイプ)

        コーンサイントップ(A3横タイプ)

          ガードバー TGB-GW20

          ガードバー TGB-GW20

            ユニット コーンウエイト

            ユニット コーンウエイト

              スコッチコーン

              スコッチコーン

                安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                  三角コーン用表示板 BIGバリアボード

                  三角コーン用表示板 BIGバリアボード

                    カラーコーン透明表示カバー

                    カラーコーン透明表示カバー

                      LEDライト専用取付具

                      LEDライト専用取付具

                        トーグ コーンサイン

                        トーグ コーンサイン

                          コーン用反射矢印板

                          コーン用反射矢印板

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 ユニット ミツギロン工業 トラスコ中山 中発販売 ユタカメイク ミツギロン工業 トーグ安全工業 つくし工房
                            通常価格 2,108円 720円 900円 2,513円 1,097円 773円 1,638円 737円 11,541円 675円 753円 6,340円 8,077円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            オプション品 ステッカー カバー カバー - - コーンヘッド - - 看板 カバー - ステッカー -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) 透明塩化ビニール 透明塩ビ 本体:高密度ポリエチレン - - - - - - - - -
                            タイプ コーンサインポケット ポケット - - - - - - - - - - -

                            コーンサイン用ポケットボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            834-472
                            834-474
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縦×横
                            (mm)
                            トラスココード 表示内容 JANコード 質量(g)

                            3,077円

                            ( 3,385円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            695×460114-8109白無地(A3横用)4571181527328428.000

                            2,237円

                            ( 2,461円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            582×340114-8111白無地(A4横用)4571181527342249.000

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました