(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DJCH202L
アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒 トクテイショウデンリョクトランシーバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,025円
税込単価
17,628円

【特長】・リチウムイオンバッテリー、充電器、ベルトクリップが総て付属しています...

詳細情報を確認する

型番

DJCH202L 解除

Loading...

 
カタログを表示

DJCH202L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
アンテナ長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DJCH202L

DJCH202L

150
4969182361377
125-6515
90

1個

16,025( 17,628円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオンバッテリー、充電器、ベルトクリップが総て付属しています。
・イヤホン断線検知機能でイヤホン部の断線をお知らせします。
・テールノイズキャンセラー内蔵で受信終了時の雑音をカットします。
【用途】
・サービス産業や小売店に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒の型番DJCH202Lのページです。
型番DJCH202Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

    アルインコ 特定小電力トランシーバー

    アルインコ 特定小電力トランシーバー

      特定小電力トランシーバー IC-4188D

      特定小電力トランシーバー IC-4188D

        防水型特定小電力トランシーバー

        防水型特定小電力トランシーバー

          アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

          アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

            マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

            マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

              アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

              アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

                アイコム アイコムハードケースL

                アイコム アイコムハードケースL

                  防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

                  防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

                    ハードケースS

                    ハードケースS

                      メーカー アルインコ アルインコ ICOM アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ ICOM アルインコ ICOM
                      通常価格 16,025円 20,478円 28,122円 17,805円 41,491円 26,250円 4,000円 6,613円 13,309円 6,613円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                      通話距離 1$0.2 1~2$0.2 1~2$0.1~0.2 1$0.1~0.2 0.1km(市街地)、0.5km(郊外) 約0.1~0.2km(市街地)、1km(郊外) - - 約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) -
                      電源 充電式(単4アルカリ電池3本でも使用可能)(電池ケース・電池別売) - 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) 充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) 専用リチウムイオンバッテリー(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) 充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) - - 充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売) -
                      - ブラック ブラック - - ブラック -
                      奥行(mm) 18.8 18.8 - 29.3 29 29 - - 28.5 -
                      高さ(mm) 93.8 93.8 - 98.8 99 99 - - 92 -

                      アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      DJCH202M
                      DJCH202S
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      アンテナ長
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 質量(g)

                      16,025円

                      ( 17,628円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      764969182361360125-651484.000

                      16,025円

                      ( 17,628円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      364969182361353125-651284.000

                      トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました