(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型特定小電力トランシーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DJP240S
防水型特定小電力トランシーバー ボウスイガタトクテイショウデンリョクトランシーバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,301円
税込単価
21,231円

【特長】・用途に合わせて選択できる、通信距離優先のロングアンテナと携帯性優先の...

詳細情報を確認する

  • 通話距離:
    1$0.1~0.2
  • 電源:
    充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売)
  • 色:
  • 奥行(mm):
    29.3
  • 高さ(mm):
    98.8
  • 幅(mm):
    55
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 保護等級:
    IP64/65/67
  • プラグタイプ:
    防水ねじ込み
  • 適合中継器:
    DJP101R/P111R/P112R/DJP114R
  • タイプ(屋内/屋外):
    屋内/屋外
  • 音声出力(mw):
    400
  • チャンネル数:
    交互20チャンネル 中継27チャンネル
  • 免許・資格要不要:
    免許・資格不要

(i)ご注意

  • ショートアンテナタイプはロングアンテナに比べて通信距離が5割ほどになります。

型番

DJP240S 解除

Loading...

 
カタログを表示

DJP240S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
アンテナ長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
アンテナタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DJP240S

DJP240S

36
4969182361339
125-6495
114
ショートアンテナ

1個

19,301( 21,231円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせて選択できる、通信距離優先のロングアンテナと携帯性優先のショートアンテナの2タイプです。
・コンパンダー機能搭載でバックノイズの少ないクリアな会話を実現しました。
【用途】
・工場や工事現場、その他ハードユースな現場
【材質】
・ポリカーボネート

(i)ご注意

  • ショートアンテナタイプはロングアンテナに比べて通信距離が5割ほどになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型特定小電力トランシーバーの型番DJP240Sのページです。
型番DJP240Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型特定小電力トランシーバー

防水型特定小電力トランシーバー

    マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

    マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

      防水型スピーカーマイク

      防水型スピーカーマイク

        アルインコ 特定小電力トランシーバー

        アルインコ 特定小電力トランシーバー

          TOA ラベリア型コンデンサーマイク

          TOA ラベリア型コンデンサーマイク

            ロングアンテナ

            ロングアンテナ

              Bluetoothユニット

              Bluetoothユニット

                メーカー アルインコ アルインコ ICOM アルインコ TOA ICOM ユニペックス
                通常価格 17,805円 26,250円 2,000円 20,478円 27,750円 4,039円 30,322円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   2日目   4日目  
                通話距離 1$0.1~0.2 約0.1~0.2km(市街地)、1km(郊外) - 1~2$0.2 - - -
                電源 充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) 充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) - - - - -
                ブラック - - - -
                奥行(mm) 29.3 29 - 18.8 - - -
                高さ(mm) 98.8 99 - 93.8 - - -

                防水型特定小電力トランシーバーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                DJP240L
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                アンテナ長
                (mm)
                JANコード トラスココード 質量(g) アンテナタイプ

                17,805円

                ( 19,586円 )
                1個 あり

                1日目

                1644969182361322125-6496122ロングアンテナ

                トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました