(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 特定小電力トランシーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ 特定小電力トランシーバー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,478円  特別価格 
税込価格
22,526円  特別価格 

【特長】・リチウムイオンバッテリー、充電器、ベルトクリップが総て付属しています...

詳細情報を確認する

  • 通話距離:
    1~2$0.2
  • 色:
  • 奥行(mm):
    18.8
  • 高さ(mm):
    93.8
  • 幅(mm):
    55
  • 保護等級:
    IPX4相当
  • プラグタイプ:
    2ピン
  • 適合中継器:
    DJP101R/P111R/P112R/DJP114R
  • 中継器対応:
    あり

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
アンテナ長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
4969182361407
125-6518
90

1個

20,478円

18,430

( 20,273円 )

1日目

76
4969182361391
125-6517
84.000

1個

20,478円

18,430

( 20,273円 )

1日目

36
4969182361384
125-6516
84.000

1個

20,478円

18,430

( 20,273円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオンバッテリー、充電器、ベルトクリップが総て付属しています。
・イヤホン断線検知機能でイヤホン部の断線をお知らせします。
・テールノイズキャンセラー内蔵で受信終了時の雑音をカットします。
・中継器対応タイプです。
【用途】
・サービス産業や小売店に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 特定小電力トランシーバー

アルインコ 特定小電力トランシーバー

    アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

    アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

      特定小電力トランシーバー IC-4188D

      特定小電力トランシーバー IC-4188D

        アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

        アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

          マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

          マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

            防水型特定小電力トランシーバー

            防水型特定小電力トランシーバー

              アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

              アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

                防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

                防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

                  アイコム アイコムハードケースL

                  アイコム アイコムハードケースL

                    ハードケースS

                    ハードケースS

                      メーカー アルインコ アルインコ ICOM アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ ICOM ICOM
                      通常価格 20,478円 16,025円 28,122円 41,491円 26,250円 17,805円 4,000円 13,309円 6,613円 6,613円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                      通話距離 1~2$0.2 1$0.2 1~2$0.1~0.2 0.1km(市街地)、0.5km(郊外) 約0.1~0.2km(市街地)、1km(郊外) 1$0.1~0.2 - 約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) - -
                      - ブラック ブラック - ブラック - -
                      奥行(mm) 18.8 18.8 - 29 29 29.3 - 28.5 - -
                      高さ(mm) 93.8 93.8 - 99 99 98.8 - 92 - -
                      幅(mm) 55 55 - 55 55 55 - 54 - -

                      アルインコ 特定小電力トランシーバーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました