(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ ステンレス製作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUSFG-266
ピカ ステンレス製作業台 テンレス製サギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
153,038円
税込単価
168,342円

【特長】・錆びや腐食に強いステンレス仕様です。・オプションで手摺の取付けが可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 天板寸法(mm):
    600×400
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200
  • 設置寸法(mm)間口:
    620
  • 材質1:
    ステンレス製

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUSFG-266 解除

Loading...

 
カタログを表示

SUSFG-266 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
設置寸法(mm)奥行
質量(g)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUSFG-266

300
4989247570025
114-7784
629
13200.0
2

1個

153,038( 168,342円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びや腐食に強いステンレス仕様です。
・オプションで手摺の取付けが可能です。
【材質】
・ステンレス製

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ ステンレス製作業台の型番SUSFG-266のページです。
型番SUSFG-266に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ ステンレス製作業台

ピカ ステンレス製作業台

    作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

    作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

      作業用踏台エコシリーズ

      作業用踏台エコシリーズ

        エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

        エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

          作業用踏台 (高強度タイプ)

          作業用踏台 (高強度タイプ)

            作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

            作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

              アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズ

              アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズ

                作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

                作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

                  1段 作業台

                  1段 作業台

                    丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

                    丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

                      踏み台 2段

                      踏み台 2段

                        踏み台 1段

                        踏み台 1段

                          アルミ製組立式踏台 キャンバー

                          アルミ製組立式踏台 キャンバー

                            メーカー ピカコーポレイション トラスコ中山 長谷川工業 長谷川工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ ユニオンスチール 東京硝子器械 東京硝子器械 長谷川工業
                            通常価格 100,788円 28,808円 39,261円 29,150円 21,759円 60,392円 122,943円 56,130円 31,060円 43,485円 32,361円 11,647円 67,873円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 11日目   12日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 150 150 120 120 150 150 150 150 150 80 120 120 100
                            天板寸法(mm) 600×400 - - - - - - - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 200 - - - - - - - - - - - -
                            設置寸法(mm)間口 620 - - - - - - - - - - - -

                            ピカ ステンレス製作業台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUSFG-163
                            SUSFG-369
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 設置寸法(mm)奥行 質量(g) 段数(段)

                            100,788円

                            ( 110,867円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.34989247570018114-77834267300.01

                            194,288円

                            ( 213,717円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3004989247570032114-778583217700.03

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました