(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 移動式足場テレタワー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ピカ 移動式足場テレタワー

通常単価(税別)
335,129円
税込単価
368,642円

【特長】・支柱が伸縮するのでスピーディな組立、解体作業ができます。【用途】・屋...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高所作業台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 最大作業床高さ(m):
    2.0
  • キャスター:
    あり
  • アウトリガー:
    あり
  • 手すり高さ(mm):
    980
  • JANコード:
    4989247542015
  • トラスココード:
    114-4419
  • 作業床寸法(mm):
    1420×600
  • 設置寸法(mm):
    1850×1180
  • 質量(g):
    55000.0
  • 作業床高さ(m):
    1.00/1.25/1.50/1.75/2.00
  • 材質:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TTA02TB 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ高所作業台最大使用質量(Kg)150
最大作業床高さ(m)2.0キャスターあり
アウトリガーあり手すり高さ(mm)980
JANコード4989247542015トラスココード114-4419
作業床寸法(mm)1420×600設置寸法(mm)1850×1180
質量(g)55000.0作業床高さ(m)1.00/1.25/1.50/1.75/2.00
材質アルミ合金 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTA02TB

1個

335,129( 368,642円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱が伸縮するのでスピーディな組立、解体作業ができます。
【用途】
・屋内外の壁面作業に。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ 移動式足場テレタワーの型番TTA02TBのページです。
型番TTA02TBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 移動式足場テレタワー

ピカ 移動式足場テレタワー

    正面・左側手すり

    正面・左側手すり

      メーカー ピカコーポレイション エスコ
      通常価格 335,129円 48,060円
      通常出荷日 8日目   1日目~   当日出荷可能
      商品タイプ 高所作業台 -
      最大使用質量(Kg) 150 -
      最大作業床高さ(m) 2.0 -
      キャスター あり -
      アウトリガー あり -

      ピカ 移動式足場テレタワーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト