(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バングリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BGR-25BK
バングリップ【2個入り】 バングリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【特長】・ハンドル部分のグリップ向上、すべり止めとして使えます。・防汚仕様なの...

詳細情報を確認する

型番

BGR-25BK 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 取付方法:専用両面テープ(付属)、または接着剤(別売)
型番カラーサイズ(mm)内径(mm)適合ハンドル外径(mm)重量(g)材質付属品
BGR-25BKブラック約外径34×長150約25約25~31約78エラストマー専用両面テープ
BGR-25YEイエロー
BGR-25GRグリーン
BGR-32BKブラック約外径40×長150約32約32~39約89
BGR-32YEイエロー
BGR-32GRグリーン

外形図

バングリップ【2個入り】  外形図1

BGR-25

バングリップ【2個入り】  外形図2

BGR-32

使用方法・使用事例

使用事例

バングリップ【2個入り】  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

BGR-25BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BGR-25BK

BGR-25BK

4968124212883
114-8873
25
78.000

1パック

2個入り

800( 880円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル部分のグリップ向上、すべり止めとして使えます。
・防汚仕様なので汚れがつきにくいです。
・鉄製ハンドルの冷え防止としても使えます。
・持ち手の色分けで安全対策「ココ持て」の活動として使えます。
【用途】
・台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドルに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バングリップの型番BGR-25BKのページです。
型番BGR-25BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バングリップ

バングリップ

    ジャバラマット(ポリエチレン)

    ジャバラマット(ポリエチレン)

      ガレージクッション

      ガレージクッション

        段差スロープ

        段差スロープ

          50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

          50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

            マルチ養生カバー

            マルチ養生カバー

              ハンプ

              ハンプ

                54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

                54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

                  H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

                  H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

                    ワニ印 H鋼衝撃緩衝材 H鋼ショックレスガード

                    ワニ印 H鋼衝撃緩衝材 H鋼ショックレスガード

                      看板枠保護カバー 「美人看」 押さえクリップ付

                      看板枠保護カバー 「美人看」 押さえクリップ付

                        タイヤストッパー 黒

                        タイヤストッパー 黒

                          メーカー カーボーイ トラスコ中山 マイスト アラオ エスコ トラスコ中山 Richell エスコ 日本緑十字社 日大工業 日大工業 トラスコ中山
                          通常価格 800円 2,571円 1,140円 5,685円 1,760円 1,210円 8,124円 610円 2,200円 957円 767円 1,534円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   1日目  
                          商品タイプ パイプタイプクッション - その他クッション その他クッション その他クッション コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション その他クッション - - その他クッション
                          取付方法 貼付タイプ - 貼付タイプ - 貼付タイプ 差し込みタイプ その他 貼付タイプ 差し込みタイプ - - -
                          材質 エラストマー樹脂 - 発泡ポリエチレン 塩化ビニール(PVC) NBR(発泡ゴム) 発泡ポリエチレン その他 その他 軟質塩化ビニール - - -
                          長さ(mm) 150 - - - - - - - - - - -
                          取付方法 貼付タイプ(両面テープ付属) - - - - - - - - - - -

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          BGR-25GR
                          BGR-25YE
                          BGR-32BK
                          BGR-32GR
                          BGR-32YE
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 内径(mm) 質量(g)

                          800円

                          ( 880円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          4968124212906114-88742578.000

                          800円

                          ( 880円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          4968124212890114-88752578.000

                          851円

                          ( 936円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          4968124212913114-88763289.000

                          851円

                          ( 936円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          4968124212937114-88783289.000

                          851円

                          ( 936円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          4968124212920114-88793289.000

                          安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました