(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
カーボーイ びっくりゴム
  • 数量スライド割引

カーボーイ びっくりゴム (レビュー)

通常価格(税別)
1,100円 ~ 1,608円
税込価格
1,210円 ~ 1,769円
通常出荷日
1日目
【特長】
・被せるだけで簡単に手元のすべり止め対策を施せます。
・自己固定力に優れていて、テープ止めしなくてもしっかり取り付けることができます。
・柔軟性に優れていて様々な形状へ対応できます。
【用途】
・階段の手すりの滑り止め対策、手押し台車のグリップなどに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カーボーイ びっくりゴムのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    イレクターパイプの滑り止めに使用
    評価 4.0満足度:4.02020/03/30
    矢崎のイレクターパイプの滑り止めに使用しました。
    イレクターパイプの直径はφ28mm、この製品はφ25mmなのでピタリとはいきませんが、ただ被せるだけで済むので使い勝手は抜群です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ びっくりゴム

カーボーイ びっくりゴム

    カーボーイ パイプクッション

    カーボーイ パイプクッション

      昭和 S型アルミ整地板

      昭和 S型アルミ整地板

        ノロカバー

        ノロカバー

          光 戸当りクッションテープ M型グレー

          光 戸当りクッションテープ M型グレー

            歯車型養生カバー

            歯車型養生カバー

              光 戸当りクッションテープ P型グレー

              光 戸当りクッションテープ P型グレー

                シリコンチューブドラム巻き Φ10mm×30m

                シリコンチューブドラム巻き Φ10mm×30m

                  シリコンチューブドラム巻き Φ8mm×60m

                  シリコンチューブドラム巻き Φ8mm×60m

                    シリコンチューブドラム巻き Φ6mm×90m

                    シリコンチューブドラム巻き Φ6mm×90m

                      アズワン 安心クッション

                      アズワン 安心クッション

                        PUクッションL字型

                        PUクッションL字型

                          23x53x1000mm コーナーガード

                          23x53x1000mm コーナーガード

                            メーカー カーボーイ カーボーイ 昭和ブリッジ販売 アラオ アイリスオーヤマ アズワン カーボーイ エスコ
                            通常価格 1,100円 1,150円 5,213円 124円 9,988円 373円 9,520円 10,666円 19,765円 22,388円 326円 3,786円 1,850円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ パイプタイプクッション - - パイプタイプクッション - - - - - - - コーナタイプクッション コーナタイプクッション
                            取付方法 卷きタイプ - - その他 - 卷きタイプ - - - - - その他 貼付タイプ
                            材質 エラストマー樹脂 ニトリルゴム(NBR) - 塩化ビニール(PVC) - - - - - - - ポリウレタン その他
                            長さ(mm) 900 1000 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。