(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,636円 ~ 8,750円
税込価格
2,900円 ~ 9,625円

【特長】・アルミ製で軽量です。【用途】・足場ブラケット用手すりです。【材質】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    アルミ
  • 寸法(mm):
    48.6
  • 適合機種:
    アルウォーク、FT足場、水抜きパイプ足場

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
質量(g)
トラスココード
付属品
商品タイプ詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
1500.0
114-9544
両端キャップ
手すり
4571643031462

2個

2,885( 3,174円 )

4日目

2
2000.0
114-9545
両端キャップ
手すり
4571643031479

2個

3,606( 3,967円 )

4日目

3
3000.0
114-9546
両端キャップ
手すり
4571643031486

1個

5,248( 5,773円 )

4日目

4
4000.0
114-9548
両端キャップ
手すり
4571643031493

1個

8,750( 9,625円 )

4日目

-
1700.0
114-9543
単クランプ×2、単管キャップ×1
手すり柱
4571643031448

4個

2,636( 2,900円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製で軽量です。
【用途】
・足場ブラケット用手すりです。
【材質】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

    アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

    アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

      アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

      アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

        アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

        アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

          片面使用型足場板 STCR

          片面使用型足場板 STCR

            伸縮式足場板"スライドピット"

            伸縮式足場板"スライドピット"

              ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

              ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

                Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”

                Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”

                  アルステージ AD/AS型

                  アルステージ AD/AS型

                    足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

                    足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

                      足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

                      足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

                        Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

                        Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

                          スノコ式伸縮式足場板スライドステージ

                          スノコ式伸縮式足場板スライドステージ

                            メーカー Hoshin 長谷川工業 長谷川工業 アルインコ ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション Hoshin 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 エスコ 長谷川工業
                            通常価格 2,636円 29,781円 62,065円 9,028円 10,817円 22,607円 48,718円 17,196円 8,239円 14,296円 71,455円 6,859円 30,689円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目~   4日目~   2日目   2日目~   9日目   4日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ その他 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板 その他 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 単管 仮設足場板(伸縮タイプ)
                            その他 オプション - - - - - - オプション - - - - -
                            材質1 アルミ - - - - - - 鋼製 - - - - -
                            寸法(mm) 48.6 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 アルウォーク、FT足場、水抜きパイプ足場 - - - - - - - - - - - -

                            Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すりのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました