(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AWBN-C
Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" フック アルウォークセンヨウフック 48.6Φ丸バタヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,475円
税込単価
2,723円

【特長】・アルウォーク専用フックです。丸バタ用と角バタ用から選択可です。・取替...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    鋼製
  • 適合機種:
    アルウォーク、FT足場
  • 商品タイプ詳細:
    フック

Loading...

 
カタログを表示

AWBN-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用
質量(g)
トラスココード
規格
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AWBN-C

50角バタ、48.6Φ単管用
1000.0
114-9540
丸バタ用
4571643031424

4個

2,475( 2,723円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルウォーク専用フックです。丸バタ用と角バタ用から選択可です。
・取替えも簡単です。
【用途】
・アルウォーク/FT足場共通フック
【材質】
・鋼製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" フックの型番AWBN-Cのページです。
型番AWBN-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" フック

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" フック

    85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

    85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

      300mm幅タラップ

      300mm幅タラップ

        48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具

        48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具

          48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)

          48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)

            足場養生シート B-プロテクトシート

            足場養生シート B-プロテクトシート

              固定ベース(仮設足場用部材)

              固定ベース(仮設足場用部材)

                グラビティロック

                グラビティロック

                  板止めクランプ

                  板止めクランプ

                    単管安全標示カバー 目立つぞ

                    単管安全標示カバー 目立つぞ

                      ブラケット(仮設足場用)

                      ブラケット(仮設足場用)

                        鋼製ミニ床束 75-105mm(L/F型)

                        鋼製ミニ床束 75-105mm(L/F型)

                          自在ステッププレート四段式

                          自在ステッププレート四段式

                            メーカー Hoshin エスコ エスコ エスコ エスコ アラオ コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 日大工業 エスコ エスコ コンドーテック
                            通常価格 2,475円 10,130円 4,529円 435円 2,000円 4,619円 645円 203円 757円 396円 6,353円 1,730円 8,309円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 単管用オプション 単管用ジョイント - その他 その他 単管用クランプ 単管用オプション その他 その他 その他
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - - オプション オプション -
                            材質1 鋼製 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 アルウォーク、FT足場 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 フック - - - - - - - - - - - -

                            Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" フックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AWBN-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用 質量(g) トラスココード 規格 JANコード

                            2,475円

                            ( 2,723円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            60角バタ用1100.0114-9541角バタ用4571643031431

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました