(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット“アルウォーク” 取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット“アルウォーク” 取付金具

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
932円
税込単価
1,025円

【特長】・垂直壁・斜壁(テールアルメ・スーパーテールアルメやその他垂直・斜壁)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    700.0
  • トラスココード:
    114-9542
  • 規格:
    テールアルメ用
  • 適合機種:
    アルウォークシリーズ
  • 商品タイプ詳細:
    取付金具
  • JANコード:
    4571643031509

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AWBN-T

4個

932( 1,025円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・垂直壁・斜壁(テールアルメ・スーパーテールアルメやその他垂直・斜壁)にアルウォーク(FT足場)を取り付ける専用金具です。
【用途】
・垂直壁・斜壁(テールアルメ・スーパーテールアルメやその他垂直・斜壁)にアルウォーク、FT足場を取り付ける専用金具

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット“アルウォーク” 取付金具の型番AWBN-Tのページです。
型番AWBN-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット“アルウォーク” 取付金具

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット“アルウォーク” 取付金具

    カンザシピン

    カンザシピン

      Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

      Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

        伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

        伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

          伸縮式足場板 (スベリ止め付)  VSSR-H

          伸縮式足場板 (スベリ止め付) VSSR-H

            単管安全標示カバー 目立つぞ

            単管安全標示カバー 目立つぞ

              グラビティロック

              グラビティロック

                140×140mmワイドベース(ジャッキベース用)

                140×140mmワイドベース(ジャッキベース用)

                  固定ベース(仮設足場用部材)

                  固定ベース(仮設足場用部材)

                    300mm幅タラップ

                    300mm幅タラップ

                      600×200×35mmルーフベース

                      600×200×35mmルーフベース

                        KTステップ

                        KTステップ

                          KTブラケット(ボルト式)

                          KTブラケット(ボルト式)

                            メーカー Hoshin コンドーテック エスコ エスコ アルインコ 日大工業 コンドーテック エスコ コンドーテック エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 932円 53円 6,859円 54,150円 34,142円 396円 203円 715円 645円 4,529円 2,210円 5,624円 6,690円
                            通常出荷日 4日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   7日目  
                            商品タイプ その他 その他 単管 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板(伸縮タイプ) 単管用オプション その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            その他 オプション - - - - - - オプション - オプション オプション - -
                            質量(g) 700.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 114-9542 - - - - - - - - - - - -
                            規格 テールアルメ用 - - - - - - - - - - - -

                            Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット“アルウォーク” 取付金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました