(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Hoshin 鋼製 垂直傾斜面用足場ブラケット"FT足場"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FTCM-FCA
Hoshin 鋼製 垂直傾斜面用足場ブラケット"FT足場" FT足場 48.6Φ丸バタヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,180円
税込単価
13,398円

【特長】・傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    鋼製
  • 商品タイプ詳細:
    足場ブラケット

型番

FTCM-FCA 解除

Loading...

 
カタログを表示

FTCM-FCA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用
質量(g)
トラスココード
規格
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FTCM-FCA

FTCM-FCA

50角バタ、48.6Φ単管用
7500.0
114-9549
丸バタ用
4571643031592

1個

12,180( 13,398円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。
【用途】
・型枠の解体、及び最終検査用足場に
【材質】
・鋼製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hoshin 鋼製 垂直傾斜面用足場ブラケット"FT足場"の型番FTCM-FCAのページです。
型番FTCM-FCAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hoshin 鋼製 垂直傾斜面用足場ブラケット"FT足場"

Hoshin 鋼製 垂直傾斜面用足場ブラケット"FT足場"

    Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”

    Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”

      Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク"

      Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク"

        Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

        Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

          単管(ピン付)

          単管(ピン付)

            タル木止めクランプ(固定)

            タル木止めクランプ(固定)

              Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" フック

              Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" フック

                大引ジャッキ

                大引ジャッキ

                  片面使用型足場板 STCR

                  片面使用型足場板 STCR

                    Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット“アルウォーク” 取付金具

                    Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット“アルウォーク” 取付金具

                      単管打ち込み先端

                      単管打ち込み先端

                        自在ステッププレート全回転式

                        自在ステッププレート全回転式

                          大引金物

                          大引金物

                            メーカー Hoshin Hoshin Hoshin Hoshin アルインコ コンドーテック Hoshin コンドーテック ピカコーポレイション Hoshin エルアールジータカミヤ コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 10,738円 17,196円 11,058円 2,636円 2,524円 365円 2,475円 5,805円 10,817円 932円 385円 10,193円 4,106円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   5日目   4日目   7日目   2日目   4日目   2日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 単管 単管用クランプ その他 その他 仮設足場板 その他 単管用オプション その他 その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - オプション - - オプション - - -
                            材質1 鋼製 鋼製 アルミ アルミ - - 鋼製 - - - - - -
                            商品タイプ詳細 足場ブラケット 足場ブラケット 足場ブラケット - - - フック - - 取付金具 - - -

                            Hoshin 鋼製 垂直傾斜面用足場ブラケット"FT足場"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FTCM-FNA
                            FTCM-FSA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用 質量(g) トラスココード 規格 JANコード

                            10,738円

                            ( 11,812円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -6500.0114-9551フックなし4571643031615

                            12,180円

                            ( 13,398円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            60角バタ用7600.0114-9550角バタ用4571643031608

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました