(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AWBN-FSA
Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" アルウォーク 60角バタヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,660円
税込単価
13,926円

【特長】・持ち運びが楽で安全に設置ができる足場支持具です。・フック部を取り外し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    アルミ
  • 寸法(mm):
    650×1040
  • 商品タイプ詳細:
    足場ブラケット

型番

AWBN-FSA 解除

Loading...

 
カタログを表示

AWBN-FSA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用
質量(g)
トラスココード
規格
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AWBN-FSA

AWBN-FSA

60角バタ用
5400.0
114-9537
角バタ用
4571643031400

1個

12,660( 13,926円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びが楽で安全に設置ができる足場支持具です。
・フック部を取り外して直接コンクリート躯体に取り付け可能です。
・折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。
・斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。
・単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。
【用途】
・橋梁、ダム、砂防えん提、防波堤などの擁壁工事、型枠の解体及び最終検査用に
【材質】
・アルミ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク"の型番AWBN-FSAのページです。
型番AWBN-FSAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク"

Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク"

    Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

    Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

      Hoshin 鋼製 垂直傾斜面用足場ブラケット"FT足場"

      Hoshin 鋼製 垂直傾斜面用足場ブラケット"FT足場"

        大引金物

        大引金物

          Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”

          Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”

            タル木止めクランプ(固定)

            タル木止めクランプ(固定)

              単管(ピン付)

              単管(ピン付)

                アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

                アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

                  KTコーナージョイント(48.6用)

                  KTコーナージョイント(48.6用)

                    板止めクランプ

                    板止めクランプ

                      Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット“アルウォーク” 取付金具

                      Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット“アルウォーク” 取付金具

                        養生クランプ

                        養生クランプ

                          単管クランプ (同径型)

                          単管クランプ (同径型)

                            メーカー Hoshin Hoshin Hoshin コンドーテック Hoshin コンドーテック アルインコ 長谷川工業 コンドーテック トラスコ中山 Hoshin コンドーテック トラスコ中山
                            通常価格 11,058円 2,636円 10,738円 4,106円 17,196円 365円 2,524円 62,065円 1,850円 757円 932円 603円 638円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   5日目   1日目   3日目~   7日目   1日目~   4日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 単管用クランプ 単管 仮設足場板 単管用ジョイント 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - - - - - オプション - -
                            材質1 アルミ アルミ 鋼製 - 鋼製 - - - - - - - -
                            寸法(mm) 650×1040 48.6 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 足場ブラケット - 足場ブラケット - 足場ブラケット - - - - - 取付金具 - -

                            Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AWBN-FCA
                            AWBN-FNA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用 質量(g) トラスココード 規格 JANコード

                            12,660円

                            ( 13,926円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            50角バタ、48.6Φ単管用5300.0114-9536丸バタ用4571643031394

                            11,058円

                            ( 12,164円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -4300.0114-9538フックなし4571643031417

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました