(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 消防標識 825

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:825-02B
ユニット 消防標識 825 ショウボウヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,120円
税込単価
2,332円

【特長】・日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。【用途】・消火器設置場...

詳細情報を確認する

型番

825-02B 解除

Loading...

 
カタログを表示

825-02B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

825-02B

消火器
横型
4571181545674
125-8856
250
90

2個

2,120( 2,332円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。
【用途】
・消火器設置場所への表示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 消防標識 825の型番825-02Bのページです。
型番825-02Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 消防標識 825

ユニット 消防標識 825

    危険標識(電気・高圧ガス関係)

    危険標識(電気・高圧ガス関係)

      消防サイン標識

      消防サイン標識

        高圧ガス標識「無断立入禁止」 高211

        高圧ガス標識「無断立入禁止」 高211

          JIS放射能標識「管理区域(機器設置施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-516

          JIS放射能標識「管理区域(機器設置施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-516

            道路標識(構内用)

            道路標識(構内用)

              船舶用・消防標識 消火用方向表示蓄光ステッカー

              船舶用・消防標識 消火用方向表示蓄光ステッカー

                JIS放射能標識  「管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」  JA-518

                JIS放射能標識 「管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-518

                  放射能標識 安全標識

                  放射能標識 安全標識

                    高圧ガス標識「高圧ガス製造事業所 火気厳禁 無用者立入禁止」 高303

                    高圧ガス標識「高圧ガス製造事業所 火気厳禁 無用者立入禁止」 高303

                      工事開始時 交通標識

                      工事開始時 交通標識

                        危険地域室標識 「蓄電池設備」 FS20

                        危険地域室標識 「蓄電池設備」 FS20

                          道路標識(構内用) 指示標識

                          道路標識(構内用) 指示標識

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 2,120円 573円 2,000円 1,599円 1,500円 10,357円 2,957円 1,500円 2,189円 2,700円 3,857円 1,681円 12,078円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目~  
                            形状 角型 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 蓄光タイプ - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) 硬質蓄光板 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 貼付タイプ(両面テープ付) - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.2 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 消防標識 825のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            825-03B
                            825-11B
                            825-12B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 詳細タイプ JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm)

                            2,120円

                            ( 2,332円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            消火砂横型4571181547098125-885725090

                            2,120円

                            ( 2,332円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            消火器縦型4571181547111125-885890250

                            2,120円

                            ( 2,332円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            消火砂縦型4571181547128125-885990250

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました