(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 消防標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 消防標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,938円
税込単価
17,532円

【特長】・消防法第21条に準拠した標識です。【用途】・工場、一般施設、集合住宅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 826-53の平リブ取付金具および取付ポールは別売です。
  • (別売品:395-03埋込ポール取付金具セット、395-52~58・395-521~581取付ポールサイズ別平リブ金具、395-54A両面表示用補助金具、399-01ねかせ棒)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

826-53

1個

15,938( 17,532円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法第21条に準拠した標識です。
【用途】
・工場、一般施設、集合住宅等への設置に。
【材質】
・アルミ(普通山)

(i)ご注意

  • 826-53の平リブ取付金具および取付ポールは別売です。
  • (別売品:395-03埋込ポール取付金具セット、395-52~58・395-521~581取付ポールサイズ別平リブ金具、395-54A両面表示用補助金具、399-01ねかせ棒)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 消防標識の型番826-53のページです。
型番826-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 消防標識

ユニット 消防標識

    消防標識 丸型 スチール

    消防標識 丸型 スチール

      バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PET

      バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PET

        アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

        アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

          アルミバルブ開閉札  「調整済(黄)」  特15-136

          アルミバルブ開閉札 「調整済(黄)」 特15-136

            アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

            アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

              特15-136 アルミバルブ開閉札

              特15-136 アルミバルブ開閉札

                アルミバルブ開閉札 「常時開」 15803シリーズ

                アルミバルブ開閉札 「常時開」 15803シリーズ

                  身につける用品 ヘルメット用ステッカー

                  身につける用品 ヘルメット用ステッカー

                    アルミバルブ開閉札 「調整開」

                    アルミバルブ開閉札 「調整開」

                      バルブ開閉札 80mmφ

                      バルブ開閉札 80mmφ

                        バルブ開閉札  「運転中  開」  特15-49

                        バルブ開閉札 「運転中  開」 特15-49

                          バルブ開閉札 「常時閉」 15104シリーズ

                          バルブ開閉札 「常時閉」 15104シリーズ

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン ユニット アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン
                            通常価格 15,938円 4,445円 433円 280円 330円 280円 330円 580円 103円 280円 600円 449円 450円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   1日目~  
                            形状 丸型 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 標準タイプ - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) アルミ(普通山) - - - - - - - - - - - -
                            表示内容 防火水そう - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 平リブ金具固定式 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 消防標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました