(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工事管理垂れ幕用スタンド(両面掲示板用パーツ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工事管理垂れ幕用スタンド(両面掲示板用パーツ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,737円
税込単価
5,211円

【特長】・別売の工事管理垂れ幕用スタンド(130040)に設置することで、2枚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    本体:スチール・ナイロン
  • 取付仕様:
    マグネットタイプ
  • 詳細タイプ:
    両面掲示用パーツ
  • 色:
  • JANコード:
    4932134226505
  • トラスココード:
    102-8480
  • 質量(g):
    690.000
  • 材質1:
    スチール・ナイロン
  • 奥行(mm):
    155
  • 高さ(mm):
    60
  • 幅(mm):
    404

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

130041

2個

4,737( 5,211円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の工事管理垂れ幕用スタンド(130040)に設置することで、2枚の垂れ幕を表裏両面に掲示することが可能です。
【用途】
・工事管理垂れ幕用スタンドの両面掲示用パーツとして。
【材質】
・本体:スチール・ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事管理垂れ幕用スタンド(両面掲示板用パーツ) の型番130041のページです。
型番130041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工事管理垂れ幕用スタンド(両面掲示板用パーツ)

工事管理垂れ幕用スタンド(両面掲示板用パーツ)

    標識用ポール

    標識用ポール

      ユニスタンド(スタンドのみ)

      ユニスタンド(スタンドのみ)

        作業主任者マグネット

        作業主任者マグネット

          ミニ掲示板マグネット

          ミニ掲示板マグネット

            工事管理用収納シート

            工事管理用収納シート

              道路標識・構内用

              道路標識・構内用

                道路標識・構内用 800mm三角

                道路標識・構内用 800mm三角

                  配置図用マグネット

                  配置図用マグネット

                    ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ

                    ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ

                      標識用スタンド 600×600mm用

                      標識用スタンド 600×600mm用

                        標識用スタンド 600×450mm用

                        標識用スタンド 600×450mm用

                          ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

                          ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット つくし工房 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 4,737円 10,595円 5,238円 180円 470円 5,369円 3,500円 5,472円 114円 43,966円 24,934円 12,943円 1,500円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   4日目   4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ その他 - スタンド式 - - - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - スタンド式 スタンド式 -
                            材質(本体) 本体:スチール・ナイロン - - - - 軟質ビニール - スチール ゴムマグネット ビニールレザー(鉄粉入り) - - -
                            取付仕様 マグネットタイプ - - - マグネット固定 - - 穴2ヵ所 マグネット - - - -
                            詳細タイプ 両面掲示用パーツ - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            工事管理垂れ幕用スタンド(両面掲示板用パーツ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました