(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PTHS380J
伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg ピカ シンシュクハシゴPTHガタ

通常単価(税別)
87,868円
税込単価
96,655円

【特長】・ゆっくり縮むので指挟み防止になります。・車のトランクにもスッキリ収納...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伸縮はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    ~1.9
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    39

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PTHS380J 解除

Loading...

 
カタログを表示

PTHS380J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
トラスココード
ステップ数(段)
全長(m)
踏ざん間隔(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTHS380J

3~3.9
114-4404
13
0.86~3.85
300
4989247461118
13000.0

1個

87,868( 96,655円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゆっくり縮むので指挟み防止になります。
・車のトランクにもスッキリ収納できます。
・より安定した設置ができる自在脚タイプです。
【用途】
・通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等に。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kgの型番PTHS380Jのページです。
型番PTHS380Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

    ピカ 枝打ちはしご SWE型

    ピカ 枝打ちはしご SWE型

      伸縮はしご スーパーラダーSL型

      伸縮はしご スーパーラダーSL型

        伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

        伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

          伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

          伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

            二連はしごサンノテ

            二連はしごサンノテ

              FRP製1連はしご 電工用 RSG型

              FRP製1連はしご 電工用 RSG型

                階段はしご

                階段はしご

                  ピカ 滑り止め端具ユニット

                  ピカ 滑り止め端具ユニット

                    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                      ピカ はしご用自在フック 電工用

                      ピカ はしご用自在フック 電工用

                        二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

                        二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

                          伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

                          伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション ナカオ 長谷川工業 アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アズワン エスコ
                            通常価格 87,868円 79,107円 137,501円 94,250円 136,962円 48,626円 71,116円 123,957円 10,601円 21,873円 35,345円 99,690円 91,380円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   10日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 伸縮はしご 1連はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 2連はしご 1連はしご 伸縮はしご - 1連はしご - 2連はしご 伸縮はしご
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - JIS規格品 - 規格無し 規格無し
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 130 110 100 - 100 - 100 100
                            伸縮前全長(m) ~1.9 - ~1.9 ~1.9 ~1.9 2~2.9 - 3~3.9 - - - - ~1.9
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金製アルマイト仕上 - - - - アルミ合金 - - -

                            伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PTH-S450J
                            PTHS420J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮後全長
                            (m)
                            トラスココード ステップ数(段) 全長(m) 踏ざん間隔(mm) JANコード 質量(g)

                            108,179円

                            ( 118,997円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4~4.9148-9715140.93~4.55330498924746114914900.0

                            97,840円

                            ( 107,624円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4~4.9114-4406130.9~4.22330498924746112513700.0

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました