(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型LED合図灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型LED合図灯

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,974円
税込単価
3,271円

【特長】・スイッチ部が防水仕様のため雨の際の使用も安心です。・発光は点滅・点灯...

詳細情報を確認する

型番

TRB-LE6520 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRB-LE6520

10

5個

2,974( 3,271円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチ部が防水仕様のため雨の際の使用も安心です。
・発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
【用途】
・一般作業現場用として。
・工事現場。
・誘導用。
【材質】
・本体:ポリカーボネート(PC)●グリップ:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型LED合図灯の型番TRB-LE6520のページです。
型番TRB-LE6520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型LED合図灯

防水型LED合図灯

    高輝度LED合図灯

    高輝度LED合図灯

      グリーンクロス G&R用カバー

      グリーンクロス G&R用カバー

        グリーンクロス G&Rロング用カバー

        グリーンクロス G&Rロング用カバー

          赤白切り替え LED合図灯

          赤白切り替え LED合図灯

            LED合図灯 ピカボー

            LED合図灯 ピカボー

              トーグ スーパーリフレクターライトESL-2

              トーグ スーパーリフレクターライトESL-2

                スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

                スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

                  ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>

                  ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>

                    ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ

                    ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ

                      ミツトモ 点滅指示灯 赤

                      ミツトモ 点滅指示灯 赤

                        合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

                        合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

                          交通整理灯G&R

                          交通整理灯G&R

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 グリーンクロス グリーンクロス トラスコ中山 ミツギロン工業 トーグ安全工業 スリーライク ミズケイ キャットアイ イチネンアクセス 日本緑十字社 グリーンクロス
                            通常価格 2,974円 1,755円 397円 508円 2,259円 2,644円 2,904円 4,406円 2,043円 6,301円 1,990円 2,414円 3,298円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   7日目   7日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目  
                            - - その他 - - - -
                            電源 単2乾電池×2本(別売) 単2乾電池×2本(別売) - - 単2乾電池×2本(別売) 単2乾電池×2本(別売) 単2乾電池×2本(別売り) - - ソーラー式 - - -
                            連続使用時間 50時間(アルカリ乾電池使用) - - - 40時間(アルカリ乾電池使用) 280 - - - - - - -
                            トラスココード 114-4960 - - - 116-0645 - - - - - - - -
                            長さ(mm) 520 550 - - 550 - - - - - - - -

                            防水型LED合図灯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました