(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
電池式LED警告灯
  • 数量スライド割引

電池式LED警告灯 (レビュー)

通常価格(税別)
2,091円
税込価格
2,300円
通常出荷日
1日目
【特長】
・点灯パターンが9種類あるので、シーンに合わせた点灯・点滅が可能です。
・マグネットとフックが付いているので、あらゆる場所でご使用いただけます。
【用途】
・夜間作業や暗い場所での警告灯として。
・カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に。
【材質】
・熱可塑性エラストマ(TPR)
・ポリカーボネート(PC)

電池式LED警告灯のレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業者の表示灯として
    評価 4.0満足度:4.02020/02/03
    地下ピット入り口に 貼り付けて 中でだれが作業しているのかわかるように 名前を書いて記入するようにしました。
    電池を入れるふたが固くて開けにくかったので 一つマイナスです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工事個所の注意喚起
    評価 3.0満足度:3.02023/01/18
    工事場所の注意喚起の為に使用しました。
    もう少し光量が有ると良いですね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電池式LED警告灯

電池式LED警告灯

    グリーンクロス ソーラー式回転灯 SFL170S

    グリーンクロス ソーラー式回転灯 SFL170S

      グリーンクロス ソーラーチューブライト

      グリーンクロス ソーラーチューブライト

        マグネットベース(首振/EA983FS-613・623用)

        マグネットベース(首振/EA983FS-613・623用)

          グリーンクロス LEDピカピカチューブ

          グリーンクロス LEDピカピカチューブ

            流線型ハロゲン回転灯

            流線型ハロゲン回転灯

              ソーラー式工事灯

              ソーラー式工事灯

                DC12V/24V 自動車用LED回転灯

                DC12V/24V 自動車用LED回転灯

                  グリーンクロス 回転灯クランプ

                  グリーンクロス 回転灯クランプ

                    流線型LED回転灯

                    流線型LED回転灯

                      保安灯用ホルダー

                      保安灯用ホルダー

                        [単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

                        [単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

                          LED警告灯 ニコハザード

                          LED警告灯 ニコハザード

                            メーカー トラスコ中山 グリーンクロス グリーンクロス エスコ グリーンクロス トーグ安全工業 キタムラ産業 エスコ グリーンクロス トーグ安全工業 エスコ エスコ 日惠製作所
                            通常価格 2,091円 38,549円 8,986円 970円 8,259円 12,162円 2,487円 12,322円 8,742円 13,827円 844円 2,440円 12,318円
                            通常出荷日 1日目   14日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            電源 アルカリ単4電池3個(別売) - - - 100V - ソーラー式 - - - - 単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本)) DC4.5V(単3電池×3本)
                            連続使用時間 約9時間(回転時) - 10h - - - - - - - - 回転時:9時間、点滅時:30時間 -
                            幅(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 125.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 熱可塑性エラストマ(TPR) - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。